Effektiv fremstilling af lægemidler og overholdelse af GMP-regler
Opfyld målsætninger for kvalitet, compliance og produktivitet med banebrydende sensorteknologi
Det kan være vanskeligt at skalere GMP-produktion af lægemidler fra små processtørrelser. Høje niveauer af automation og styring kombineret med nye instrumenter og teknologier gør ikke opgaven mindre kompleks. Det er samtidig vigtigt at sikre overholdelse af GMP-regler, branchestandarder og retningslinjer for at leve op til kvalitetsspecifikationer. Vores løsninger til lægemiddelindustrien gør det muligt at overvåge og styre kvalitets- og procesparametre i realtid uden at gå på kompromis med produktivitetsmålsætninger.
100 %
matchning af instrumenter
til brugernes behov – perfekt fremstillet og rigtigt i første forsøg
Sådan kan vi hjælpe jer
Endress+Hauser tilbyder en komplet serie af skalerbare, effektivitetsfremmende løsninger til lægemiddelindustrien. Vores instrumenter og sensorer muliggør nøjagtig overvågning af kritiske processer, overholdelse af lovkrav og garanteret batchfrigivelse.
Måling og styring af bioreaktor og skumniveau
Proteinseparation på kromatografiplatforme
Analysemåling til både laboratorier og fremstilling
Feltinstrumenter til nem kalibrering
Alle instrumenter designet iht. ASME BPE-standarden
Anvendelser
Kontrolleret fermentering
Fermentering involverer levende celler og er en både meget kompleks, følsom og omkostningskrævende bioproces. Der skal være aseptiske forhold under hele processen med fremstilling af lægemidler. Konsekvent måling er afgørende for at opfylde disse krav.
Vores ekspertise
Vores udvalg af instrumenter er designet til at give langsigtet stabilitet og nøjagtighed og muliggør komplet styring af alle forhold i en bioreaktor:
Nøjagtig måling af konduktivitet og pH-parametre er afgørende for kromatografi. Det kan samtidig være vanskeligt at registrere de målproteiner, der skal adskilles fra fermenteringsmassens komplekse blanding.
Vores ekspertise
Vores overvågningsløsninger er med til at sikre kromatografibetingelserne under adskillelsesprocessen. Vi tilbyder også UV-fotometersensorer til registrering af målproteiner i processen:
pH er en kritisk kontrolparameter for en bioreaktor. Hver cellelinje har sit eget optimale pH-område, som giver effektiv cellevækst og proteinudtryk. Der er behov for ensartede og pålidelige data lige fra laboratoriet til fremstilling i stor skala.
Vores ekspertise
Endress+Hausers løsninger sikrer stabil indlejret pH-måling under fermentering med maksimal pålidelighed for alle skalaer og giver laboratoriet fordel af en innovativ kalibreringsfilosofi:
"Jeg er virkelig glad for mit arbejde hos Endress+Hauser, hvor jeg arbejder med life science industrien og tilfører ægte værdi til jeres projekter."
Fordele
Strømlin jeres biofarmaceutiske processer i samarbejde med vores medarbejdere som f.eks. Klaus Köhler. De kan bidrage med både et komplet udvalg af instrumenter og omfattende industriekspertise, så I kan finde den bedste løsning til jeres behov.
80 %
reduktion i antallet af instrumenttyper
2 måneder
hurtigere time-to-market
0
ændringer af instrumenter, fordi det er rigtigt i første forsøg
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Time-to-market
Projektstyring i lægemiddelindustrien med ekspertsupport
En tilknyttet tekniker integrerer standardisering, så der opnås optimal projektlevering og driftsomkostninger.
Hurtigere fremstillingsproces for kosmetikprodukter
Gør fremstillingsprocessen for kosmetikprodukter effektiv og stabil med en komplet serviceudbyder, som forbedrer effektiviteten og reducerer time to market.
Få ekstra projektfærdigheder og knowhow til at øge anlæggets sikkerhed og præstation
Vand & spildevand: Beskyt– Bevar– Optimer
Vand & spildevand: Beskyt– Bevar– Optimer
Endress+Hauser hjælper dig målrettet med at opnå dine driftsmål igennem hele vandcyklussen ved at forene et innovativt udvalg af måleinstrumenter, ekspertydelser og industriekspertise.
Forsyning: Damp og behandling af industrivand
Forsyning: Damp og behandling af industrivand
Få mere effektiv, sikker og pålidelig styring af jeres forsyningsanlæg. Endress+Hauser hjælper jer med at forbedre jeres dampenergisystemer og behandling af industrivand. Læs mere om vores løsninger her.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .