Præcis måling og overvågning forbedrer kedeleffektiviteten og forlænger levetiden
Optimering af kedeleffektiviteten er en vigtig prioritet for anlægsoperatører, som ønsker større effektivitet i driften. Damp forbliver en af de vigtigste energikilder til procesopvarmning i industrien, men energiomkostningerne er kraftigt voksende. Den store konkurrence gør nedetid og vedligeholdelse endnu dyrere, så det er afgørende at beskytte kedeludstyret og de tilhørende kontrolsystemer. Nøjagtig og pålidelig måling og overvågning optimerer brændstofforbruget og forlænger kedellevetiden, så der opnås betydelige omkostningsbesparelser.
USD 50.000
udgør den ekstra "op til"-omkostning pr. år, der kan forekomme på grund af nedsmeltninger, som skyldes fødevand af dårlig kvalitet.
Sådan kan vi hjælpe jer
Endress+Hauser kombinerer et bredt udvalg af instrumenter, services og løsninger med indgående forståelse af energi- og forsyningsstyring, så anlægsoperatører kan optimere kedeleffektiviteten og beskytte udstyrets grundlæggende integritet. Vi tilbyder sikring af kvaliteten og forsyningen af fødevand, evaluering af røggas eller bestemmelse af nøjagtigheden for måleresultater, så I kan forbedre effektiviteten og optimere vedligeholdelsesomkostningerne.
Få førende måleteknologi, kvalitet og pålidelighed
Gør kedelhuset og anlægget mere effektivt uden at gå på kompromis med sikkerheden
Optimer vedligeholdelse med direkte adgang til interne eksperter
Overhold standarder for miljøbeskyttelse og energistyring
Anvendelser
Fødevandsforberedelse
En konstant forsyning af fødevand af høj kvalitet er ikke blot afgørende for kedeleffektiviteten, men beskytter samtidig kedlens funktionelle sikkerhed og levetid, og forebygger udstyrsfejl, dyr nedsmeltning og korrosion samt sikrer en uafbrudt dampforsyning.
Vores ekspertise
Endress+Hausers løsninger til måling og overvågning giver vigtige oplysninger og indsigt, så det er muligt at maksimere fødevandskvaliteten og minimere kedlens driftsomkostninger. Vores Steam/Water Analysis System gør det nemt for jer løbende at kontrollere fødevandskvaliteten.
Mål fødevandsflowet med multivariable Proline Prowirl F 200, som måler masse- og energioutput
Overvågning af fødevandstemperaturen før fødevandsforvarmeren med iTHERM TM131
Længere kedellevetid og mere effektiv dampproduktion
Effektiv brændstofforbrænding og emissioner inden for de tilladte grænser er centrale målsætninger for ethvert kedelanlæg. Hvis kedlens brændstofforbrænding ikke er optimal, kan det ikke blot medføre øgede omkostninger, men også en overskridelse af emissionsgrænserne. Nøjagtig måling af parametre for brændstofforbrænding og -udstødning er en vigtig, men kompleks opgave.
Vores ekspertise
Endress+Hauser tilbyder tilpassede løsninger til sikker, effektiv og tilgængelig brændstofforbrænding og -udstødning, så I kan maksimere kedeleffektiviteten.
En effektiv og tilgængelig forsyning af damp med den korrekte temperatur er afgørende for en effektiv anlægsdrift og forudsætter relevant kedelstyring og konstant flowmåling.
Vores ekspertise
Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af robuste, afprøvede løsninger til flowmåling og -overvågning og fører hele tiden an i udviklingen af nye teknologier baseret på det multivariable (tryk- og temperaturkompenserede) Vortex-princip. Denne teknologi muliggør registrering af våddamp eller måling af tørhedsgraden, så kedlens samlede effektivitet forbedres markant.
Få nøjagtig kedelstyring og effektiv dampgenerering
Få omkostningsbesparelser ved at maksimere brændstofudnyttelsen
Forlæng kalibreringsintervaller, og minimer nedetid, med innovativ Heartbeat Technology
Lær, hvor der skal måles for at opnå en mere effektiv proces
dampapplikationsparametre
Fordele
Vores produkt- og servicetilbud er baseret på en grundlæggende forståelse af både jeres og branchens behov. I kan regne med, at vi hjælper jer med at opnå forbedret design, vedligeholdelse og driftsproduktivitet for dampkedelanlægget. Vi tror på ydelse før nydelse, og dette princip har formet vores virksomhed lige fra dag et.
24/7
Driftssikkerhed i hele dampsystemets levetid
10 millioner
instrumenter installeret på verdensplan
USD 73.000
i årlige omkostningsbesparelser efter installation af et styresystem, der reducerer nedsmeltningsraten fra 8 % til 6 %
Se vores sortiment!
Analyse
Analyse
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Effektivitet
Dampforbrug optimeret af hensyn til effektivitet og sikkerhed
Kedelhuset er det sted, hvor pengene går op i røg. Dampforbruget er det sted, hvor de går til spilde! Endress+Hauser er jeres pålidelige partner, som kan hjælpe jer med at måle dampforbruget nøjagtigt og booste effektiviteten.
Dampdistribution nøje overvåget, så der opnås proceseffektivitet
Endress+Hauser kan bidrage til løsningen af jeres daglige udfordringer med en komplet portefølje af måle- og overvågningsløsninger til forbedring af jeres dampforsyningssystems tilgængelighed og effektivitet
Transformation af vand til damp er hjertet i anlægget. Kedeludstyrets integritet og styresystemets pålidelighed er afgørende for effektiviteten og sikkerheden.
I forsyner verden med energi – vi giver jer den fornødne knowhow til jeres kraftværk, herunder: damp (kul, gas og olie), gasturbine med kombineret cyklus, omsætning af affald til energi, hydro og nuklear.
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
Fødevarer: kvalitet, I kan stole på
Fødevarer: kvalitet, I kan stole på
Jeres partner, når det gælder overholdelse af globale hygiejnebestemmelser samt sikring af en ensartet produktkvalitet og anlægstilgængelighed samtidig med, at der spares på ressourcerne, og omkostningerne reduceres.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .