Sikker og effektiv opbevaring og transport af kemikalier
Vores pålidelige løsninger hjælper med at undgå potentielle farer for mennesker og reducere sikkerhedsrisiciene.
Opbevaring og transport af kemikalier og andre farlige materialer medfører uundgåeligt potentielle risici. Desuden har historien vist, at ulykker ikke alene kan have en økonomisk indvirkning, men også uoprettelige konsekvenser for menneskeliv og naturen. Reduktion af sådanne risici via omhyggelig sikkerhedsstyring og samtidig sikring af effektivitet og tilgængelighed er en stor udfordring for den moderne globale kemiske industri.
1.500
farlige transportopgaver/år
undgås, fordi brug af vores ekspertise og portefølje reducerer risikoen betydeligt og øger sikkerheden væsentligt.
Uanset om det drejer sig om behandling eller lagring af farlige stoffer, kan Endress+Hausers omfattende sortiment hjælpe jer i alle faser af sikkerhedssystemet med at finde den rette balance mellem anlægseffektivitet og sikkerhed for mennesker og miljø.
Certificerede sikkerhedsteknikere og styresystemer
Overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder og anbefalinger: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML
Ensartet driftssikkerhed vha. designkoncepter til enkel og sikker betjening
Anvendelser
Måling af tankniveau
Overfyldning af en tank kan ikke alene være dyrt, men også sætte tilliden og virksomhedens ry på spil. Det er afgørende at opnå nøjagtig kontrol over tankniveauer, og det kræver meget avancerede måleteknologier.
Vores ekspertise
Vores målesortiment er designet til nøjagtig og pålidelig niveaustyring og muliggør komplet kontrol af farlige stoffer og mindsker risikoen for spild:
Undgå overfyldning, og opnå nøjagtig måling af væskeniveauet med den fejlsikrede Liquiphant-punktniveauafbryder, som supplerer installerede målesystemer
Opnå større sikkerhed og effektivitet med kontinuerlig selvovervågning, herunder smart prøvning med en trykknap uden at demontere, og et prøvningsinterval på op til 12 år
Benyt Micropilot 80 GHz-radarinstrumenter, som giver kontinuerlig, sikker og transparent kontaktfri måling af væsker
En defekt niveaumålinger risikerer ikke at give depotoperatører besked, når en lagertank fyldes til et farligt højt niveau. Brug af et uafhængigt, automatiseret system til forhindring af overfyldning kan hjælpe med pålidelig detektering, angivelse og forebyggelse af farligt overløb for lagersystemer med kemikalier eller petrokemikalier.
Vores ekspertise
Endress+Hauser tilbyder intelligente og pålidelige systemer til overvågning af lagertanke og -beholdere:
Spar tid med sikker, samtidig påfyldning af flere tanke
Øg tankkapaciteten med kortere reaktionstider for nedlukning
Reducer den tid og indsats, der kræves ved samtidig påfyldning, vha. eksterne automatiseret prøvning (16 tanke på mindre end 5 minutter)
Påfyldning og tømning af petroleum, metanol og andre farlige materialer er en kompleks og potentielt farlig opgave, som skaber brand- og eksplosionsfarer i nærområdet.
Vores ekspertise
Vores Coriolis-måleprincip muliggør sikker påfyldning af farlige materialer og giver en mere nøjagtig og sikker måling sammenlignet med volumenflowmålere.
Opnå garanteret overholdelse af lovgivningen ved handelstransaktioner med vores måleudstyr til påfyldning (LMS), som er designet og certificeret iht. direktivet om måleudstyr (MID)
Få færre faktureringsfejl med højtydende Coriolis Promass-målere
Klik jer vej gennem disse procesoversigter, og lær i detaljer, hvordan I kan øge sikkerheden for kemikaliebeholdere i opbevaringsområder.
Fordele
Anlægssikkerhed og produktivitet er kritiske emner, der kræver en partner, I kan stole på, og som har fokus på udvikling af bæredygtige samarbejder frem for blot kortsigtet profit. Med vores over 60 års erfaring og tradition for nyskabelser er vi vokset sammen med jeres sektor. Vores instrumenter og løsninger er udviklet i henhold til de relevante sikkerhedsstandarder og giver sikker opbevaring og transport af kemiske processer.
Over 17 år
med overholdelse af IEC 61508-standarden for funktionssikkerhed (kvalitet, sikkerhed og pålidelighed).
>90 %
af jeres tid spares ved prøvning af sikkerhedsinstrumenteringssystemet med et automatiseret system til forebyggelse af overfyldning. Dette skal ses i forhold til 4 timer pr. tank på den traditionelle måde.
>4,8 mio.
vibroniske punktniveauafbrydere installeret i væske på verdensplan.
Vedligeholdelsesomkostningerne og målefejlene for volumenflowmålerne steg til uacceptable højder. Arkema udskiftede nu disse volumenflowmålere til deres påfyldningsstationer med masseflowmålere.
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Sikkerhed
Processikkerhed i den kemiske industri med stor tilgængelighed
Opnå vedvarende produktivitet og effektivitet med processikkerhed, der er i overensstemmelse, takket være pålidelige målinger.
Optimer prøvningen af jeres SIS-systemer (Safety Instrumented Systems) med smarte teknologier og services, som giver vedvarende sikkerhed og tilgængelighed.
Stol på en pålidelig partner, der hjælper jer med at opnå uovertruffen drift
Fødevarer: kvalitet, I kan stole på
Fødevarer: kvalitet, I kan stole på
Jeres partner, når det gælder overholdelse af globale hygiejnebestemmelser samt sikring af en ensartet produktkvalitet og anlægstilgængelighed samtidig med, at der spares på ressourcerne, og omkostningerne reduceres.
Vand & spildevand: Beskyt– Bevar– Optimer
Vand & spildevand: Beskyt– Bevar– Optimer
Endress+Hauser hjælper dig målrettet med at opnå dine driftsmål igennem hele vandcyklussen ved at forene et innovativt udvalg af måleinstrumenter, ekspertydelser og industriekspertise.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .