Fra ibrugtagning og verificering til vedligeholdelse og fjernsupport - sikring af instrumenternes ydelse med vores serviceløsning
Drift af et vandværk eller et spildevandsanlæg indebærer mange udfordringer: lovmæssige krav, interne standarder, stadig større behandlingskrav og større proceskompleksitet. Pålidelig processtyring er nødvendigt for at imødekomme forpligtelserne. Processerne kan dog kun være så gode som dine måleinstrumenter. En problemfri drift kræver, at de har et ordentligt design, installeres korrekt og serviceres regelmæssigt.
Op til 30 %
af de samlede driftsomkostninger til et rensningsanlæg går til vedligeholdelse. Kilde: GWI Water Data published October 2021
Sådan kan vi hjælpe
Vi hjælper jer med at nå jeres mål. Og den support stopper ikke bare med leveringen af vores instrumentering på stedet. Endress+Hauser har et komplet udvalg af serviceløsninger, som kan være en hjælp for jer. Fra ibrugtagning, verificering og vedligeholdelse til understøttelse af jeres væskeanalysatorer, for blot at nævne de mest relevante processer for vand- og spildevandsindustrien, er vores teknikere klar til at yde effektiv hjælp.
Ibrugstagningsservices til optimering af opsætning og skift af instrumenter
Verificering af måleinstrumenter
Vedligeholdelsesservices til frigørelse af driftseffektivitet
Understøttelse af væskeanalysatorer
Anvendelser
Ibrugtagning
Der er mange udfordringer i ibrugtagningsfasen. Det primære mål er sædvanligvis at sikre instrumenternes ydelse fra starten inden for en fastlagt tidsmæssig og økonomisk ramme.
Vores ekspertise
Vores erfarne tekniske eksperter hjælper jer med opsætning af feltinstrumenter og automatiseringsløsninger. Dette inkluderer detaljeret dokumentation i form af baseline-rapporter og backupfiler. Endvidere sikrer de takket være deres applikationsviden, at komponenterne installeres korrekt, så der opnås stabil procesovervågning eller -styring lige fra starten af.
Se nærmere på og læs mere om vores services for ibrugtagning af instrumenter
I mange lande er operatører i henhold til lovgivningen forpligtet til at verificere deres flowmålere med bestemte intervaller. En af årsagerne er, at de skal måle, hvor meget vand de udvinder fra de naturlige vandforekomster, eller hvor meget de leder tilbage til dem. En anden årsag er evnen til at dokumentere over for kunderne, at afregningen er nøjagtig.
Vores ekspertise
Verificering kan foretages på stedet eller som fjernverificering, hvis transmitteren er udstyret med Heartbeat Technology.
Heartbeat Technology muliggør fjernverificering uden procesafbrydelser og sikrer derfor en omkostningseffektiv og sikker anlægsdrift i hele livscyklussen. Vi leverer en bred vifte af Endress+Hauser instrumenter med Heartbeat Technology
Regelmæssig vedligeholdelse af jeres sensorer er nødvendigt for at opnå en pålidelig processtyring, instrumentydelse og anlægstilgængelighed. I modsat fald risikerer I længere nedetid og lavere kvalitet af behandlingen. Omvendt kan vedligeholdelsesrutiner dog være meget tidskrævende.
Vores ekspertise
Vores erfarne serviceteknikere yder pålidelig support for jeres instrumenter, herunder al nødvendig dokumentation til transparente vedligeholdelsesresultater. De kan gøre jeres vedligeholdelsesrutiner mere effektive ved at benytte et koncept med forebyggende vedligeholdelse.
Tag vare på driftseffektiviteten på tværs af den installerede base med vores vedligeholdelsesservices
Væskeanalysatorer er et af de mest kritiske måleinstrumenter på et vandværk eller rensningsanlæg, da de måler vandkvaliteten. De kræver regelmæssig vedligeholdelse for at fungere korrekt, herunder rengøring, skylning, udskiftning af sliddele og kalibrering.
Vores ekspertise
Vores komplette servicepakke til analysatorer sikrer problemfri drift i hele levetiden. Den inkluderer ibrugtagning og årlig vedligeholdelse af kvalificerede uddannede teknikere, herunder levering af forbrugsvarer og sliddele, teknisk support med garanteret svartid og valgfri dækning af reparation på stedet.
Læs mere om detaljerne for vores brede vifte af instrumentservices
Vores serviceteknikere følger de samme standarder og samme praksis, så der opnås en ensartet høj servicekvalitet, uanset jeres placering eller jeres behov. Den serviceportefølje, vi tilbyder, er certificeret og i overensstemmelse med DIN EN ISO 90001:2008. Omfanget og intensiteten af vores services kan tilpasses, så de passer til jeres individuelle udfordringer.
Over 1000
serviceteknikere i hele verden arbejder med de samme værktøjer og følger de samme standarder
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Vandsikkerhed
Overvågning af drikkevandskvalitet
Overhold standarderne og håndter risici med innovative instrumenterings-, analyse- og vedligeholdelsesløsninger til overvågning af drikkevandskvaliteten.
Få mere effektiv, sikker og pålidelig styring af jeres forsyningsanlæg. Endress+Hauser hjælper jer med at forbedre jeres dampenergisystemer og behandling af industrivand. Læs mere om vores løsninger her.
Strøm og energi: Få gang i jeres kraftværk
Strøm og energi: Få gang i jeres kraftværk
I forsyner verden med energi – vi giver jer den fornødne knowhow til jeres kraftværk, herunder: damp (kul, gas og olie), gasturbine med kombineret cyklus, omsætning af affald til energi, hydro og nuklear.
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Drive efficiency while achieving your ESG goals. Our products and expertise enhance processing, production, storage and distribution of natural resources and raw materials for a sustainable future.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .