Vandkvalitet og -sikkerhed sikret med innovative instrumenterings-, analyse- og vedligeholdelsesløsninger
Kvaliteten og sikkerheden for drikkevand er mere komplekst at opretholde i takt med, at vandmanglen tager til over hele verden. Boring efter råvand i brønde, kilder og floder skal overvåges for at undgå uoprettelige skader på den lokale vandbalance. Forurenende mikrostoffer og andre kontaminanter gør det stadig sværere at sikre, at drikkevand har den rette standard i en tid, hvor sikkerhedsstandarderne og kravene til risikostyringen aldrig har været strengere. Vores innovative løsninger inden for instrumentering, analyse og vedligeholdelse muliggør aktiv vandsikkerhed.
Vi tilbyder et komplet udvalg af løsninger til måling, analyse og vedligeholdelse, som opfylder behovet for automation og overvågning og sikrer avanceret kvalitetsstyring inden for boring, behandling og distribution af vand med dokumentationsstyring, instrumentverificering og vedligeholdelsesstrategier for optimal risikostyring og vandsikkerhed.
Komplette kontainerløsninger til optimal overvågning af vandområder
Stort udvalg af løsninger til de fleste måleopgaver inden for vandrensning
Robuste løsninger til onlineanalyse og fjernovervågede løsninger til anlæggets perifere sektioner
Intelligente teknologier, der gør det muligt at identificere og overvåge kritiske kontrolpunkter og desuden optimere vedligeholdelse, kalibrering og verificering
Anvendelser
Pålidelig overvågning af vandmiljøer
Nøjagtig overvågning af vandmiljøer kan være forbundet med store udfordringer som f.eks. vejrlig og vanskelig adgang til overvågningsstedet og kræver samtidig specifikke parametre og forskellige teknologier.
Vores ekspertise
Vores målebeholderløsninger er udviklet med udgangspunkt i vores førende ekspertise og store erfaring inden for design og fremstilling af beholdere og projektledelse.
Gå på opdagelse i Endress+Hausers sortiment af automatiske vandprøveudtagere med selvstændige strømforsyninger og fjernsøgning efter data. Tag et nærmere kig på vores bærbare automatiske vandprøveudtager Liquiport CSP44
Prøvetagning gjort sikkert og nemt med Liquistation CSF48. Den fuldautomatiske prøveudtager til vand overholder vandbestemmelserne i hele verden og har et fejlsikkert kølesystem samt sabotagesikret hus
Målingsnøjagtighed ved overvågning af vandkvaliteten
Stor målingsnøjagtighed er afgørende for sikker overvågning af dine kontrolpunkter, så du kan opretholde god kvalitet og sikkerhed for drikkevandet.
Vores ekspertise
Baseret på vores Memosens-teknologi har vores intelligente væskeanalysesensorer en integreret datachip i hovedet, som gemmer rådata og nemt kan udskiftes og kalibreres, uden at processen afbrydes. Vores avancerede transmittere, analysatorer og prøveudtagere bygger alle på vores standardiserede Liquiline-platform.
Praktisk, effektiv og sikker drift
Nem forebyggende vedligeholdelse baseret på sensordatatrends
Optimeret beholdning af reservedele, som giver omkostningsbesparelser
Flowmåling er en forudsætning for lækagedetektering, pumpestyring og generel afbalancering af flow i vanddistributionsnetværket.
Vores ekspertise
Vores komplette udvalg af elektromagnetiske flowmålere er udviklet specielt til vandindustrien.
Pålidelig måling med konstant nøjagtighed med Proline Promag W 400-flowmåler, sensor med faste procestilslutninger eller procestilslutninger med overlapsamlinger
Mere pålidelig måling med vores avancerede koncept med indbygget diagnostik, verificering og overvågning, Heartbeat Technology
Maksimeret målingsydeevne uden rørbegrænsning og dermed uden tryktab vha. vores Promag W 300-/400-/500-flowmålere med valgmuligheden "0 x DN full bore"
"Jeg er virkelig nysgerrig efter at kende og forstå processerne og være med til at optimere vandbehandling. Jeg bruger en del tid sammen med kunden for at drøfte muligheder med dem og hjælpe dem med at forbedre processen."
Fordele
Rent drikkevand er uundværligt for alt liv. Derfor har operatører af vandanlæg et særligt ansvar. De har brug for en partner, de altid kan stole på, så de kan leve op til det ansvar. Endress+Hauser er en familieejet virksomhed, som går over 60 år tilbage i tiden. Vi har fokus på at skabe bæredygtige forhold til vores kunder fra hele verden. Benyt vores innovative løsninger til overvågning af drikkevandskvaliteten til at beskytte vores vandkilder og drikkevandsforsyningen.
40 %
længere levetid på vores digitale sensorer
250.000
digitale analytiske sensorer installeret på verdensplan
3 millioner
Proline Promag elektromagnetiske flowmålere
solgt på verdensplan til en lang række forskellige applikationer siden lanceringen i 1977
To ensure that limit values for drinking water are complied with at all times, NSI-Technik supports the pathology department of Würzburg University Hospital with a disinfection panel
A water treatment plant in Germany faced the problem of unexpected downtime due to clogged water wells. With Heartbeat Technology build-up index the customer now monitors iron build-up in his process.
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Vandsikkerhed
Vandbehandling med membranfiltrering
Optimer ydelsen af membranfilterstyringen med instrumenter fra Endress+Hauser, og opnå de højeste standarder inden for vandkvalitet.
Jeres partner, når det gælder overholdelse af globale hygiejnebestemmelser samt sikring af en ensartet produktkvalitet og anlægstilgængelighed samtidig med, at der spares på ressourcerne, og omkostningerne reduceres.
Strøm og energi: Få gang i jeres kraftværk
Strøm og energi: Få gang i jeres kraftværk
I forsyner verden med energi – vi giver jer den fornødne knowhow til jeres kraftværk, herunder: damp (kul, gas og olie), gasturbine med kombineret cyklus, omsætning af affald til energi, hydro og nuklear.
Forsyning: Damp og behandling af industrivand
Forsyning: Damp og behandling af industrivand
Få mere effektiv, sikker og pålidelig styring af jeres forsyningsanlæg. Endress+Hauser hjælper jer med at forbedre jeres dampenergisystemer og behandling af industrivand. Læs mere om vores løsninger her.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .