Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

iTEMP TMT31 – 4-20 mA RTD-temperaturtransmitteren går nye veje

4-20 mA toptransmitteren til Pt100-/Pt1000-sensorer giver maksimal brugervenlighed, høj sikkerhed og pålidelig målenøjagtighed.

Publiceringsdato: 25.05.2022

Perfekt til basisapplikationer! Den nyudviklede iTEMP TMT31-temperaturtransmitter til analoge 4-20 mA-signaler er kendetegnet ved langtids stabilitet, stor nøjagtighed og brugervenlighed, hvilket betyder, at den er uundværlig til pålidelig temperaturmåling inden for procesautomatisering.

Temperaturtransmittere er et vigtigt bindeled mellem temperatursensorer i processen og højere niveauer af automatisering i procesindustrien. 

For at gøre idriftssætning, instrumentkonfiguration og vedligeholdelse så nemt som muligt kan transmitteren enten bestilles forhåndskonfigureret eller den kan konfigureres på stedet vha. gratis driftssoftware som f.eks. FieldCare eller DeviceCare fra Endress+Hauser vha. en laptop eller tablet. De USB-konfigurationsværktøjer, der kræves til dette, f.eks. TXU10 eller Commubox FXA291, fås også fra Endress+Hauser som tilbehør.

Anbefalingen: push-in-klemmer

Brug af værktøjsfri push-in-klemmer reducerer ledningsføringstiden med op til 85 % ved idriftssætning af temperaturtransmitter. Det betyder, at du kan foretage 10 gange hurtigere ledningsføring, kombineret med god kvalitet og en overkommelig pris! Oplev fordelene i denne korte video. Til alle dem, der foretrækker at bruge den gennemtestede skrueklemme, har vi også optimeret klemmedesignet, så ledningsføring er nemmere. Korrosionsfri kontakter sikrer maksimal pålidelighed ved transmission af målte værdier for begge tilslutningsvarianter.

Stor pålidelighed i processen 

iTEMP TMT31-temperaturtransmitteren er godkendt til sikker drift af sensortyperne Pt100 (IEC/GOST/JIS) og Pt1000 (IEC) i zone 2 / div. 2 kritiske områder (ingen gnister). Alternativt kan sensoregenskaberne for den tilsluttede RTD matches til hovedtransmitteren vha. en transmitter-sensor-matching i.h.t. med Callendar-Van Dusen-ligningerne (CvD), hvilket giver en endnu mere nøjagtig temperaturmåling for hele systemet.

Yderligere oplysninger kan findes på iTEMP TMT31-produktsiden.

Presseliste

Få de nyeste pressemeddelelser og nyheder direkte i din indbakke. Hold dig opdateret ved at opdateret på Endress+Hausers presseliste.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.