Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Fugtanalysator til dehydrering af glykol i naturgas

Opfyld kvalitetsmålet, beskyt personer og aktiver med præcis registrering af H2O i dehydrering af glykol

H2O-analysator i naturgas

billedet viser et eksempel på en tilgængelig løsning

Øg sikkerheden af dine af glykolopgaver med naturgasdehydrering, og øg gennemstrømningen vha. hurtig og pålidelig måling af fugt i realtid med afprøvet måleteknik og lave krav til vedligeholdelse.

Oversigt over løsninger:

Tilgængelig for:
Olie & gas

Hardware og software:

  • Endress+Hauser J22 TDLAS-gasanalysator
  • Prober til ekstraktion af prøver
  • Transport og forberedelse af prøver
  • Prøveudluftning af rør (til flare eller sikkert område)
  • Solskærmsracks, skabe og afskærmninger
  • Kalibreringsgasser (af lokal specialgasvirksomhed)
  • Strøm og kommunikationsdistribution
  • PLC'er og strømskiftesystemer

Services:

  • Rådgivning om anvendelse, inklusive migrering og overvågning af stedet, definition af leverancer
  • Projektstyring
  • Dokumentation
  • Komplet design af projektstyring der skal udføres
  • Inspektion og afleveringsprøvning på fabrikken (FAT)
  • Installation, igangsætning med Live Cycle Services, verifikation af ydelse og Site Acceptance Test (SAT)
  • Kundeuddannelse (projektspecifik)
  • Øvrige tilvalg afhængigt af projektkravene

10.000 enheder installeret siden 2000

Med Heartbeat Technology, avanceret diagnostik og fremragende målealgoritmer får du med vores TDLAS H2O-analysator hurtig, vedvarende analyse med høj tilgængelighed. Du er sikret overholdelse af downstream-specifikationerne til gaskvaliteten med pålidelig, præcis fugtmåling. Øg gennemstrømning af materiale, reducer affald, og undgå kontroverser med stabil, kontinuerlig levering. Sænk OPEX med minimal vedligeholdelse, ingen feltkalibrering og uden forbrugsstoffer. Optimer din naturgasproces og kvalitetskontrol.

Endress+Hauser er førende virksomhed på verdensplan inden for procesautomatisering. Vi kombinerer nøglefærdige løsninger med projektstyring af eksperter til at samarbejde med dig for at udvikle den bedste, mest pålidelige H2O-analysatorløsning til dine specifikke procesbehov. Overvåg, mål, kontrollér, og optimer din proces med dehydrering af glykol. Opfyld dine myndighedsbestemte krav til transport af gas i rørledninger. Sikr kvaliteten af det dannede naturgasprodukt, mens effektiviteten og sikkerhedsmålene opnås.

Pålidelig automatiser af din naturgasproces

Udfør pålidelig automatisering af din naturgasproces og kvalitetskontrol med vores TDLAS H2O-analysator, der er den bedste på markedet.

Overvågning i realtid

Overvåg, og kontrollér fugtindholdet konstant og i realtid.

Opnå driftssikkerhed med TDLAS' robuste natur

Det sikrer, at der ikke sker skader fra glykoloverførsel og eliminerer interferens samt giver høj modstandsdygtighed over for de skadelige virkninger af glykol, methanol, amin, H2S og H2O-slugs.

Opnå forbedret præcision, hastighed og vedligeholdelse

i forhold til alternative teknikker til måling af naturgasfugtighed som f.eks. kølet spejl, elektrokemiske og kvartskrystal-mikrobalance-analysatorer.

Reducer driftsudgifterne takket være TDLAS-teknologi med fabrikskalibrering.

Undgå forbrugsstoffer og feltkalibrering.

Vil du vide mere om vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål

Vigtigste tilbud

Downloads

Udforsk yderligere indhold

document icon
Kompetence indenfor gas
Vi forenkler kompleksiteter indenfor naturgas og LNG-processer. Download vores kompetencebrochure.
download icon Download
document icon
TDLAS analyzers for natural gas processing
TDLAS analyzers for natural gas processing - accurate and reliable measurement
download icon Download
document icon
Improved measurement of water content in natural gas
New TDLAS analyzers use updated designs and more connectivity options to provide high accuracy and reliability without traditional problems
download icon Download
document icon
TDLAS and QF analyzers technology guide
TDLAS and QF analyzers technology guide - Principle of operation, configurations, and certification information
download icon Download

Vil du vide mere om vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål

Slutnoter

Udforsk andre løsninger