Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
produktbillede af ultralydsflowmåleren FLOWSIC600 DRU-S

Ultralydsflowmåleren FLOWSIC600 DRU-S

Enkel og robust løsning til måling af gasflowet opstrøms

IFL6DR
Please Wait (spinning wheel)
Indlæser pris
Priser er midlertidigt utilgængelige
Price on request
aktiverer pris
pris: information ønskes

Oversigt over specifikationer

  • Measured variables

    Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, sound velocity

  • Measuring Medium

    Natural gas, Associated gas , Raw Natural gas

  • Nominal pipe size

    2" / 3" / 4"

Anvendelsesområde

FLOWSIC600 DRU-S er en kompakt og innovativ ultralydsflowmåler til gasproduktion. Gasmåleren er specielt udviklet til anvendelse ved brøndhoveder og i gaslift-systemer. Med et måleområde på mere end 1:100 dækker FLOWSIC600 DRU-S flowområder, der tidligere krævede flere blændplader. Dens særlige "vådgasrobuste" konstruktion sikrer kontinuerlig måling selv under konstant høj væskebelastning. FLOWSIC600 DRU-S muliggør fjernovervågning af måle- og diagnosedata.

  • Måling af naturgas i gasproduktionen

  • Måling af tilknyttet gas i olieproduktionen

  • Måling ved brøndhoved og gaslift

  • Måling af rå naturgas på gasbehandlingsanlæg (VRU, VRT, dehydreringsanlæg etc.)

Enhedsegenskaber:

  • Udviklet til anvendelse med våd gas

  • Intet trykfald

  • Stort arbejdsområde ≥ 100:1

  • Fungerer ved atmosfærisk tryk

  • Ny diagnosticeringsfunktion – Væskeindikator

  • Plug & play-tilslutning til overvågningsboksen til fjerndiagnosticering

Fordele

  • Yderst pålidelig – kontinuerlig gasmåling selv under våde og snavsede procesforhold

  • Lav startinvestering – præcis måling uden dyr flowkalibrering

  • Planlagt vedligeholdelse bliver overflødig takket være fjerndiagnosticering i realtid

  • Avanceret procesovervågning med unik væskedetektion

  • Lang levetid – ultralydssensorer af titanium, der er modstandsdygtige over for våd gas

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products