Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Produktbillede af: Temperature transmitter RNB127

Temperature transmitter RNB127

RNB127
Please Wait (spinning wheel)
Indlæser pris
Priser er midlertidigt utilgængelige
Price on request
aktiverer pris
pris: information ønskes
from CHF ??.-

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt.

Se den nye generation i afsnittet med forgængere/efterfølgere, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-afdeling.

3-way, configurable.
DIP-switch: in-/output signal
Power supply (19,2-30VDC) via connecting
terminal blocks / DIN rail bus connector
:: Input: 2-/3-/4-conductor connection,
Pt100 according to IEC 60751
:: Output: 0(4)-20mA/0-10V/0(1)-5V/
10-0V/20-0(4)mA