Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Hygiejniske temperaturfølere

Hygiejniske temperaturfølere til sterile applikationer indenfor fødevareindustrien og life science

De innovative temperaturfølere i den kompakte og modulære hygiejniske serie er designet med henblik på at opfylde kravene i fødevareindustrien og life science og overholder de højeste kvalitetsstandarder. For første gang tilbydes der et omfattende, globalt produktsortiment med et stort udvalg af procesforbindelser, transmittere og yderligere konstruktive varianter. Alle produkter – både metriske og imperielle – fås med de relevante internationale godkendelser.

Beskrivelse af sortimentet

Vores sortiment af hygiejniske temperaturfølere omfatter:

  • Kompakte eller modulære ttemperaturfølere med eller uden display

  • temperaturfølere med eller uden transmitter

  • Stort udvalg af procesforbindelser (klemme, metalliske forseglingssystemer, fastsvejset adapter, APV-inline, Varivent, Ingold, klemningsforskruninger, ...)

  • Sensorer med de hurtigste svartider (t90s: 1,5 s) til optimal processtyring

  • Sensorer med uovertruffen modstandsdygtighed over for vibrationer (> 60 g), som giver ultimativ anlægssikkerhed

iTHERM TM411 innovativ avanceret, modulær RTD-temperaturføler ©Endress+Hauser

Inden for procesautomatisering er to måleprincipper for temperatur blevet etableret som standard:

RTD – modstandstemperaturføler: måleprincip

RTD-sensoren ændrer den elektriske modstand med en ændring i temperaturen. De er egnede til måling af temperaturer mellem -200 °C og ca. 600 °C og skiller sig ud takket være høj målenøjagtighed og langsigtet stabilitet. Det mest udbredte sensorelement er en Pt100. Endress+Hausers RTD-sensorer overholder som standard IEC 60751-nøjagtighedsklasse A.

TC – termoelementer: måleprincip

Et termoelement er en komponent, der består af to forskellige metaller, som er forbundet med hinanden i den ene ende. Der skabes et elektrisk potentiale (termoelektrisk kraft) takket være Seebeck-effekten i den åbne ende, hvis forbindelsen og de frie ender udsættes for forskellige temperaturer. Ved hjælp af de såkaldte termoelementreferencetabeller (se IEC 60584) kan temperaturen ved forbindelsen (måleforbindelsen) findes. Termoelementer er egnede til temperaturmåling i området 0 °C til +1800 °C. De skiller sig ud takket være den hurtige svartid og den høje vibrationsmodstandsdygtighed.

Ansvarlig produktchef

Vi sidder parat til at hjælpe dig med at finde det rigtige produkt - ring blot til 70 131 132

Vores ansvarlige produktchef er : Anders Hjulmann, Produktchef niveau, tryk & temperatur, tlf. 2117 8309

©Endress+Hauser

Fordele

  • iTHERM QuickSens: hurtigste svartider (t90s: 1,5 s), som giver optimal processtyring

  • iTHERM StrongSens: uovertruffen modstandsdygtighed over for vibrationer (> 60 g), som giver ultimativ anlægssikkerhed

  • iTHERM QuickNeck: omkostnings- og tidsbesparelser via værktøjsfri, nem genkalibrering

  • Over 50 hygiejniske procesforbindelser mulige

  • International certificering: eksplosionsbeskyttelse iht. ATEX/IECEx, hygiejnestandarder iht. 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE-egnethedscertifikat