Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop
temperaturføler til forskellige anvendelser

Industri temperaturfølere

Industri temperaturfølere til forskellige anvendelser

Endress+Hauser tilbyder et stort udvalg af temperaturmålingsteknologi til omfattende løsninger til næsten alle brancher i industrien. De anvendte måleprincipper er RTD-sensorer og termoelementer. Vigtige punkter ved inklusion af målepunktet i processen er beskyttelse af temperaturfølere via termorør og procesforbindelsen.

Industri temperaturfølere

Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.

Gå til Applicator

Disse temperaturføler bruges primært i kemikalieindustrien, men de anvendes også inden for andre områder i procesindustrien, både i de primære og perifere processer.

Beskrivelse af sortimentet

Vores sortiment af modulære industri temperaturføler omfatter:

  • Temperaturfølere med eller uden transmitter

  • Temperaturfølere med eller uden display

  • Gevindskårne og klemningsforskruede procesforbindelser samt flangeprocesforbindelser

  • Bearbejdede termorør med eller uden flange

  • Temperaturfølere til fastskruning i et eksisterende termorør

  • Metalbarretermorør

  • Termometre uden termorør – til direkte kontakt med mediet

Ansvarlig produktchef

Vi sidder parat til at hjælpe dig med at finde det rigtige produkt - ring blot til 70 131 132

Vores ansvarlige produktchef er : Anders Hjulmann, Produktchef niveau, tryk & temperatur, tlf. 2117 8309

  • Omnigrad M TR10 modulært RTD-industri temperaturføler ©Endress+Hauser

Inden for procesautomatisering er to måleprincipper for temperatur blevet etableret som standard:

RTD – modstandstemperaturfølere: måleprincip

RTD-sensoren ændrer den elektriske modstand med en ændring i temperaturen. De er egnede til måling af temperaturer mellem -200 °C og ca. 600 °C og skiller sig ud takket være høj målenøjagtighed og langsigtet stabilitet. Det mest udbredte sensorelement er en Pt100. Endress+Hausers RTD-sensorer overholder som standard IEC 60751-nøjagtighedsklasse A.

TC – termoelementer: måleprincip

Et termoelement er en komponent, der består af to forskellige metaller, som er forbundet med hinanden i den ene ende. Der skabes et elektrisk potentiale (termoelektrisk kraft) takket være Seebeck-effekten i den åbne ende, hvis forbindelsen og de frie ender udsættes for forskellige temperaturer. Ved hjælp af de såkaldte termoelementreferencetabeller (se IEC 60584) kan temperaturen ved forbindelsen (måleforbindelsen) findes.

Termoelementer er egnede til temperaturmåling i området 0 °C til +1800 °C. De skiller sig ud takket være den hurtige svartid og den høje vibrationsmodstandsdygtighed.

Fordele

  • Yderst nøjagtig i hele driftstemperaturområdet

  • Ex-godkendelser: ATEX , IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)

  • iTHERM QuickSens: hurtigste svartider, som giver optimal processtyring

  • iTHERM StrongSens: uovertruffen modstandsdygtighed over for vibrationer (> 60 g), som giver ultimativ anlægssikkerhed

  • Fleksibelt produktvalg med modulært design

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk