Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop
Multipunktstemperatursensorer til alle industrier

Multipunktstemperatursensorer

Multipunktstemperatursensorer til alle industrier

Multipunktsensorer er produkter til flere anvendelser lige fra procesreaktorer med lavt til højt tryk til lagertanke. I disse applikationer måles og optages en temperaturprofil til styring af processen i reaktoren. Udfordringen er at være så lidt invasiv som muligt og have et stort antal temperatursonder, som giver den korteste svartid.

Multipunktstemperatursensorer

Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.

Gå til Applicator

Valg af materiale, mekanisk design, varmebehandlinger og konstruktionsteknik er de seneste nyheder inden for produktoptimering.

Beskrivelse af sortimentet

Endress+Hauser tilbyder både standardiserede og fuldt skræddersyede multipunktstermometre til forskellige anvendelser.
Vores sortiment af multipunktstermometre omfatter:

  • Fleksible sensorer med 3D-tilpasning (med eller uden termorør) – MultiSens Flex

  • Sensorer med lineær profil (med eller uden hovedtermorør) – MultiSens Linear

  • Minimalt invasive sensorer – MultiSens Slim

  • Lineært bundtede sensorer (på et reb eller i en kanal) – MultiSens Bundle

Afhængigt af det enkelte design kan der tilbydes følgende multipunkter:

  • med eller uden transmitter

  • med eller uden diagnostikkammer

  • med RTD- (modstandstemperaturdetektor) eller TC-sensorer (termoelement)

  • Multipunktstemperatursensorer til alle industrier ©Endress+Hauser

Inden for procesautomatisering er to måleprincipper for temperatur blevet etableret som standard:

RTD – modstandstemperaturfølere: måleprincip

RTD-sensoren ændrer den elektriske modstand med en ændring i temperaturen. De er egnet til måling af temperaturer mellem -200 °C og ca. 600 °C og skiller sig ud med den høje målenøjagtighed og langsigtede stabilitet. Det mest udbredte sensorelement er en Pt100. Endress+Hausers RTD-sensorer overholder som standard IEC 60751-nøjagtighedsklasse A.

TC – termoelementer: måleprincip

Et termoelement er en komponent, der består af to forskellige metaller, som er forbundet med hinanden i den ene ende. Der skabes et elektrisk potentiale (termoelektrisk kraft) takket være Seebeck-effekten i den åbne ende, hvis forbindelsen og de frie ender udsættes for forskellige temperaturer. Ved hjælp af de såkaldte termoelementreferencetabeller (se IEC 60584) kan temperaturen ved forbindelsen (måleforbindelsen) findes.Termoelementer er egnede til temperaturmåling i området 0 °C til +1800 °C. De skiller sig ud takket være den hurtige svartid og den høje vibrationsmodstandsdygtighed.

Ansvarlig produktchef

Vi sidder parat til at hjælpe dig med at finde det rigtige produkt - ring blot til 70 131 132

Vores ansvarlige produktchef er : Anders Hjulmann, Produktchef niveau, tryk & temperatur, tlf. 2117 8309

Fordele

  • Målesystemer designet til individuel anvendelse

  • Enkel eller 3-dimensionel temperaturprofilmåling for reaktorer og beholdere

  • Valg af design og materiale til høje procestemperaturer og tryk samt korrosive medier

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk