Temperaturfølere til krævende miljøer
Til særlig krævende applikationer
Sikker overvågning af procestemperaturer ved krævende applikationer, f.eks. indenfor olie og gas.
De robuste temperaturfølerer er designet til brug i krævende og sikkerhedsrelevante anvendelser, f.eks. i den kemiske industri, olie og gas, eller indenfor energisektoren. Temperaturfølerne opfylder de relevante sikkerhedskrav takket være forskellige certifikater og test. Brug af en transmitter giver større nøjagtighed og pålidelighed sammenlignet med direkte ledningsforbundne sensorer.
You've viewed 8 of 32 products
Beskrivelse af sortimentet
Vores store sortiment af temperaturfølere til krævende applikationer omfatter:
- Temperaturfølere med eller uden display
- Gevindskårne og klemningsforskruede procesforbindelser samt flangeprocesforbindelser
- Bearbejdede termorør med eller uden flange
- Temperaturfølere til fastskruning i et eksisterende termorør
- Metalbarretermorør
- Temperaturfølere uden termorør – til direkte kontakt med mediet
Inden for procesautomatisering er to måleprincipper for temperatur blevet etableret som standard:
RTD – modstandstemperaturfølere: måleprincip
RTD-sensoren ændrer den elektriske modstand med en ændring i temperaturen. De er egnede til måling af temperaturer mellem -200 °C og ca. 600 °C og skiller sig ud takket være høj målenøjagtighed og langsigtet stabilitet. Det mest udbredte sensorelement er en Pt100. Endress+Hausers RTD-sensorer overholder som standard IEC 60751-nøjagtighedsklasse A.
TC – Termoelementer: måleprincip
Et termoelement er en komponent, der består af to forskellige metaller, som er forbundet med hinanden i den ene ende. Der skabes et elektrisk potentiale (termoelektrisk kraft) takket være Seebeck-effekten i den åbne ende, hvis forbindelsen og de frie ender udsættes for forskellige temperaturer. Ved hjælp af de såkaldte termoelementreferencetabeller (se IEC 60584) kan temperaturen ved forbindelsen (måleforbindelsen) findes. Termoelementer er egnede til temperaturmåling i området 0 °C til +1800 °C. De skiller sig ud takket være den hurtige svartid og den høje vibrationsmodstandsdygtighed.
Fordele
- Yderst nøjagtig i hele driftstemperaturområdet
- Godkendelser: ATEX (EEx i.a., EEx d og beskyttelse mod støvantændelse), CSA (IS, NI, XP og DIP)
- Tilgængelige materialetestcertifikater: NACE standard MR0175, penetrantprøvning, certifikat for røntgenundersøgelse, tæthedsprøve med helium, tryktest, ...
- Termorørberegning: termorørberegning iht. ASME PTC 19.3 og DIN 43772 vha. værdier for kundespecifikt tryk, temperatur og flowhastighed