Multipunktstemperatursensorer
Multipunktstemperatursensorer til alle industrier
Multipunktsmålinger med RTD- og termoelementsensorer muliggør pålidelig temperaturmåling og sikker drift ved kritiske applikationer, lige fra procesreaktorer med både lavt og højt tryk til lagertanke. Vores standardiserede og udviklede produkter er designet i henhold til kundespecifikationer og giver detaljerede temperaturprofiler til optimeret processtyring samt øget anlægstilgængelighed, effektivitet og sikkerhed.
You've viewed 8 of 32 products
Valg af materiale, mekanisk design, varmebehandlinger og konstruktionsteknik er de seneste tiltag inden for produktoptimering.
Beskrivelse af sortimentet
Endress+Hauser tilbyder både standardiserede og fuldt skræddersyede multipunktstermometre til forskellige applikationer.
Vores sortiment af multipunktstermometre omfatter:
- Fleksible sensorer med 3D-tilpasning (med eller uden termorør) – MultiSens Flex
- Sensorer med lineær profil (med eller uden hovedtermorør) – MultiSens Linear
- Minimalt invasive sensorer – MultiSens Slim
- Lineært bundtede sensorer (på et wire eller i en kanal) – MultiSens Bundle
Standardiseret og modulært
Afhængigt af det enkelte design kan der tilbydes følgende multipunkter:
- med eller uden
- med eller uden diagnostikkammer
- Med RTD- eller termoelementsensorer, herunder iTHERM ProfileSens-teknologi
Diagnostikmuligheder
iTHERM MultiSens Flex-, Linear- og Bundle-multipunktstemperatusensorer fås med et unikt og innovativt diagnostikkammer, som giver ekstra sikkerhed og nyttige procesoplysninger til brug ved forebyggende vedligeholdelse. De fås i tre designkonfigurationer: grundlæggende, avanceret eller avanceret og modulopbygget.
Større sikkerhed, større fleksibilitet, mere oppetid
Ud over at indespærre potentiel og farlig proceslækage er diagnostikkamre udstyret til at kunne give nyttige ekstra procesdata, der kan bruges til at analysere lækagehændelser og planlægge rettidige foranstaltninger eller forebyggende vedligeholdelse. Et fleksibelt design med udskiftelige dele (avanceret, modulopbygget) til sensorer med eller uden termorør giver større vedligeholdelsesfleksibilitet og reducerer i sidste ende anlæggets nedetid.
Fordele
- Målesystemer med kundespecifikt design
- Enkel eller 3-dimensionel temperaturprofilmåling for reaktorer og beholdere
- Valg af design og materiale til høje procestemperaturer og tryk samt korrosive medier