Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Ny Cerabar og Deltabar

Gør din trykmåling fremtidssikker

Mere IIoT. Mere produktivitet. Mere processikkerhed.

De nye tryktransmittere Cerabar og Deltabar bygger bro til IIoT. Sikkerhed og produktivitet behøver ikke længere være uforeneligt. I den kemiske industri og i olie- og gasindustrien bliver der brug for flere instrumenter i sikkerhedskritiske systemer fremover. Det vil også medføre øget behov for prøvninger. Cerabar og Deltabar letter byrden for personalet via intelligente funktioner og sparer dermed omkostninger. Den smarte sikkerhedstilgang giver større processikkerhed og produktivitet.

Fordele

  • Udnyt dit IIoT-potentiale: Cerabar- og Deltabar-trykmålere er en fremtidssikker investering. De er udstyret med Heartbeat Technology og kombinerer gennemprøvede måleteknologier med IIoT-anvendelser. Det muliggør f.eks. forebyggende vedligeholdelse.

  • Øg produktiviteten: Optimerede vedligeholdelsesprocesser samt forebyggende vedligeholdelse giver større tilgængelighed for anlæggene og betyder, at personalet kan arbejde mere effektivt.

  • Opnå større processikkerhed: Digitale guider hjælper gennem sikkerhedsrelevante driftsprocesser på en struktureret måde vedligeholdelsespersonalet og minimerer menneskelige fejl. Uregelmæssigheder i processen registreres tidligt.

Udnyt IIoT-potentialet

Heartbeat_Technology Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology er grundlaget for realisering af fremtidsorienterede IIoT-strategier som f.eks. forebyggende vedligeholdelse eller registrering af uregelmæssigheder i processen. De nye Cerabar- og Deltabar-tryktransmittere registrerer afvigelser i sløjfemodstand eller blokerede impulslinjer. De registrerer yderligere målte variabler som f.eks. trykspidsbelastninger. IIoT-anvendelser bruger disse data til at aflede belastningsprofiler for omgivende anlægskomponenter, hvilket muliggør forebyggende vedligeholdelse.

Øget produktivitet via digitalt optimerede processer

Deltabar feltprøve med fjernbetjening af trykmåler ©Endress+Hauser

Cerabar og Deltabar kan konfigureres og verificeres hurtigt og nemt med SmartBlue-appen via Bluetooth®-grænsefladen. Takket være Heartbeat Technology foretages verificering på 15 sekunder – uden afbrydelse af processen. Trykmålerne signalerer alle unormale forhold via statusmeddelelser iht. NAMUR NE107. Vedligeholdelsespersonalet ved nøjagtigt, hvad der skal gøres, da fejlkoderne vises som almindelig tekst. Det optimerer processerne og øger produktiviteten.

Opnå større processikkerhed med en smart tilgang

Cerabar feltprøve af trykmåler til vakuumanvendelse ©Endress+Hauser

Intelligente funktioner minimerer driftsfejl. Smarte guider viser på struktureret vis vedligeholdelsespersonalet vej gennem ibrugtagning, SIL-låsning og SIL-prøvning. Der dannes en kontrolsum for de sikkerhedsrelevante parametre, som noteres i verificeringsrapporten. Det er dermed nemt at se, om parametre er blevet ændret. Fordi den nye generation blev udviklet iht. IEC61508, kan trykmålerne bruges til SIL2- og (ved homogen redundans) til SIL3-anvendelser.

Verificer trykinstrumentet med Heartbeat Verification på 3 minutter via Bluetooth®-forbindelse

Tryktransmitter Cerabar PMP71B ©Endress+Hauser

Cerabar PMP71B med baggrundsbelyst display

Tryktransmitter Deltabar PMP75B ©Endress+Hauser

Deltabar PMD75B med baggrundsbelyst display