pH-sensorer og transmittere

Produkter til pH-måling af høj kvalitet i alle industrier

Mere end 30 % af alle kvalitetsrelevante målinger i processer er pH-målinger. Derfor er pålidelige pH-sensorer og transmittere ekstremt vigtige for anlægsoptimering og processikkerhed. Vi tilbyder et omfattende sortiment til alle forhold, f.eks. stabile processer, hurtigt skiftende mediesammensætninger, klæbrige medier, farlige områder eller hygiejniske anvendelser. Se vores ISFET-, emalje- eller glas-pH-sensorer, transmittere, elementer og kalibreringsløsninger ved at klikke på knappen nedenfor.

Sådan vælges pH-elektroder

pH-sensorer og transmittere bruges i mange industrier som f.eks. kemikalier, vand og spildevand, fødevarer, lægemidler, kraftværker, primærprodukter samt olie og gas. Valget af sensor afhænger af applikationen. Vælg glassensorens membran og referencesystem ud fra jeres behov. Brug ISFET-sensorer, hvor der ikke må forekomme brud på glas, eller hvor medier indeholder store mængder organiske opløsningsmidler. Brug emaljesensorer, når der kræves langsigtet stabilitet og mindst mulig vedligeholdelse.

pH-værdien for en væske kan beregnes ved hjælp af det potentiometriske måleprincip. Denne video viser, hvad det drejer sig om, og hvordan dette måleprincip virker.

pH-måling med glas- og emaljeelektroder

pH-værdien bruges som måleenhed for et flydende medies syreindhold eller alkalinitet. Det pH-følsomme element i glaselektroder er en glaskolbe, der tilfører et elektrokemisk potentiale, som er uafhængigt af mediets pH-værdi. Dette potentiale genereres, fordi små H+-ioner trænger gennem membranens ydre lag, mens de større negativt lavede ioner forbliver i opløsningen.

pH-glassonder indeholder et integreret Ag/AgCl-referencesystem, der fungerer som den påkrævede referenceelektrode. pH-værdien beregnes ud fra potentialedifferencen mellem referencesystemet og målesystemet ved hjælp af Nernst-ligningen. Vores pH-sensorer og transmittere opnår suveræn lineær måleydelse i et ekstremt bredt pH-område!

Måleprincippet for pH-emaljeelektroder svarer til det for pH-glassensorer, men det pH-følsomme element er emalje.

pH-glasmålingsprincip ©Endress+Hauser

pH-måling med ISFET-elektroder

pH-værdien måles med en ionselektiv felteffekttransistor (ISFET). Det er en enkel transistor med en kilde og et afløb, der er adskilt fra basen med en halvleder. Hydrogenioner fra mediet kan akkumuleres her. Den resulterende positive ladning udvendigt "spejles" på indersiden af basen, hvor der forekommer en negativ ladning. Det gør halvlederkanalen konduktiv. Jo flere H+-ioner, der akkumuleres på basen, jo mere strøm kan der strømme mellem kilden og afløbet.

ISFET pH-måleprincip ©Endress+Hauser

Fordele

  • Vores pH-sensorer og transmittere opfylder alle krav lige fra grundlæggende funktionalitet til måling med flere kanaler og flere parametre.

  • Vi tilbyder pH-buffere, pH-løsninger og pH-standarder til pH-kalibrering med ultimativ præcision. De fremstilles på vores eget permanent kalibreringslaboratorium, som er DAkkS-akkrediteret (de tyske akkrediteringsmyndigheder).

  • De forskellige typer elektroder omfatter alle slags membraner og referencesystemer, fra smudsafvisende PTFE-forbindelser til yderst følsomme keramiske membraner og blokeringsresistente åbninger.

  • Vi tilbyder pH-elementer til alle applikationer: faste installationselementer, immersionselementer, flowelementer og indtrækkelige elementer.

  • Automatiserede systemer til kalibrering, justering og rengøring sikrer optimal ydeevne for pH-sensorer og transmittere i kemiske processer, lægemiddelproduktion eller hygiejniske anvendelser.