Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Vibronisk punktniveaudetektering

Punktniveauswitche til væske og tørstoffer

Vibronisk punktniveaudetektering
21 Produkter
Sortér efter:
Filtrer

Vibronisk punktniveaudetektering

Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.

Om vibronisk punktniveaudetektering

Vibronisk punktniveaudetektering giver sikker overfyldningsbeskyttelse for væske og bulktørstoffer i alle industrier. Den anden forsvarslinje garanterer den højeste grad af sikkerhed og tilgængelighed for afbryderne. Liquiphant står for pålideligt skifte, som ikke påvirkes af ændrede medieegenskaber, turbulens, skum, vibrationer eller akkumulering. Soliphant er den perfekte match i siloer, der indeholder finkornede eller pulveragtige tørstoffer. Yderligere oplysninger kan fås ved at klikke på knappen nedenfor.

Vibroniske enheder er den perfekte match til utallige former for væskeapplikationer lige fra enkel detektering af driftspunktsniveau (min. og maks. kontrol), certificeret lækageovervågning og forhindring af overfyldning til beskyttelsesudstyr i anlægsdele, der udsættes for SIL 2/3. Til applikationer med pulveragtige eller klumpede tørstoffer kan de vibroniske enheder også bruges i farlige områder, typisk i primær-, kemikalie- eller fødevareindustrien.

Vibronisk punktniveaudetektering: måleprincip

Ved punktniveaudetektering i væske magnetiseres en sensor i form af en stemmegaffel ved resonansfrekvensen. Drevet fungerer piezoelektrisk. Den oscillerende frekvens ændres, efterhånden som gaflen trænger ind i mediet. Ændringen analyseres og oversættes til et skiftesignal.

I tørstoffer magnetiseres en sensor med én stav ved resonansfrekvens. Drevet fungerer piezoelektrisk. Amplituden ændres, når gaflen trænger ind i mediet. Ændringen analyseres også og omsættes til et skiftesignal.

Ansvarlig produktchef

Vi sidder parat til at hjælpe dig med at finde det rigtige produkt - ring blot til 70 131 132

Vores ansvarlige produktchef er : Anders Hjulmann, Produktchef niveau, tryk & temperatur, tlf. 2117 8309

Fordele

  • Påvirkes ikke af medier
  • Påvirkes ikke af medieegenskaber
  • Nem installation og klar til brug uden kalibrering
  • Selvovervågning
  • Ingen slitage, vedligeholdelsesfri