Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Liquiphant FailSafe-teknologi

Punktniveauafbryder giver maksimal sikkerhed

Punktniveauafbryderne til væske i Liquiphant-serien har nu gået deres sejrsgang hos kunderne i tre årtier. Den nye Liquiphant FailSafe fra Endress+Hauser sætter standarden, når det gælder sikkerhed og høj tilgængelighed. Punktniveauafbryderen bruges til tørløbsbeskyttelse for pumper og beskyttelse mod overfyldning, især inden for kemikalier, olie og gas samt i energiindustrien.

Fordele

  • Endress+Hauser kan opfylde alle krav i den moderne procesindustri med den nye Liquiphant FailSafe og introducerer et instrument, som giver størst mulig sikkerhed for produkter og anlæg. Skum og turbulens påvirker ikke målingen.
  • Naturligvis gælder de generelle fordele ved vibrationsmåleprincippet også. For eksempel påvirkes målinger ikke af mediets fysiske egenskaber som f.eks. konduktivitet, dielektricitetskonstant eller densitetsændringer.
  • Skum og turbulens påvirker ikke målingen. Desuden er det ikke nødvendigt at kalibrere til det pågældende medium
  • Opnå en høj grad af sikkerhed: SIL (Safety Integrity Level) op til SIL3 iht. IEC 61508/IEC 61511 med kun ét instrument (intern redundans)
  • Sikker funktion takket være permanent
    selvovervågning SFF (Safe Failure Fraction) > 99 %
  • Prøveintervallet kan forlænges til op til 12 år, uafhængigt af om føleren er tildækket (pumpebeskyttelse) eller ikke tildækket (beskyttelse mod overfyldning)
  • Væsentligt forenklet prøve iht. WHG-retningslinjerne (Water Resource Law) eller IEC 61508/IEC 61511-kravene til funktionssikkerhed
4 Produkter
Filtrer X icon