Komfortabel og sikker adgang til dine instrumenter
Du kan vælge et sikkert og komfortabelt sted inden for en radius på op til 10 meter rundt om instrumentet for at bruge det. Især på steder, der er svære at nå, eller på kritiske steder er det meget fordelagtigt at idriftsætte og betjene instrumenter via SmartBlue-appen. I forbindelse med vedligeholdelse er alle data altid lige ved hånden i realtid. SmartBlue er baseret på trådløs Bluetooth®-teknologi, og der kræves ingen separat driver. Og dataene sendes i kodet format – systemet er godkendt af det anerkendte tyske institut Fraunhofer.
AccuracyRod probe :+/- 2 mm (0.08 in) Rope probe <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Process temperature-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Process pressure / max. overpressure limitVacuum...40 bar (Vacuum...580 psi)
Max. measurement distanceRod: 10 m (33 ft) Min DK>1.6 Rope: 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK>1.6; 30m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9 Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4
Medium temperature range-10 to 70°C (+14 to +158 °F) Permissible short-term temperature, maximum one hour: 85 °C (185 °F) Repetition after 4 hours at the earliest
Endress+Hauser forpligter sig til langvarig støtte af alle vores produkter.
Vi påtager os support og service af vores produkter i en periode på ti år efter meddelelse om produkttilbagetrækning (indtil reservedele ikke længere er tilgængelige).
Dog forbeholder vi os ret til at tilbyde alternative løsninger, herunder erstatningsprodukter, hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt.
Process pressure / max. overpressure limitVacuum …16 bar (Vacuum … 232 psi)
Max. measurement distance50 m (164 ft)
Main wetted partsPTFE antenna PP or 316L process connections
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .