WirelessHART er en trådløs kommunikationsteknologi til procesautomatisering, der udvider den etablerede HART-protokol med trådløse kommunikationsfunktioner.
WirelessHART er trådløs kommunikationsteknologi, der er udviklet specielt til procesautomatisering. Den føjer trådløs funktionalitet til den etablerede HART-protokol og bevarer samtidig kompatibiliteten med eksisterende HART-enheder, kommandoer og værktøjer. Dette gør det muligt at integrere både ældre og nye enheder i et trådløst netværk uden omfattende kabelføring.
Teknologien understøtter udveksling af måleværdier, enhedsoplysninger og diagnosedata fra tilsluttede HART-enheder. I et WirelessHART-netværk sender adaptere oplysninger fra feltudstyr, mens en fieldgate modtager dataene og gør dem tilgængelige for anlæggets netværk via kommunikationsprotokoller som Modbus, OPC, Ethernet eller RS485.
Uanset om du er på udkig efter nye enheder eller ønsker at opgradere dit eksisterende HART-anlæg, har Endress+Hauser et udvalg af WirelessHART-komponenter og kompatible enheder til alle anvendelsesformål.
OutputWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
OutputWirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
Max. measurement errorGas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
Measuring range20 to 733501 kg/h (44 to 1669340 lb/h)
Medium temperature range-40 °C to +180°C (-40 °F to +356°F)
Max. process pressure-0.5 to 20 bar_g (-7.25 to 290 psi_g)
Wetted materialsMaterials for insertion tube Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Process connections, process coupling Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Sensing element Unidirectional Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Bidirectional Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Reverse flow detection Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Clamping rings PEEK PVDF 1.4404 (316/316L) Flat ring seal EPDM FKM
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .