Spectral coverageStarter 785 nm: 300-3300 cm-1 Base model 532 nm: 150-4350 cm-1 Base model 785 nm: 150-3425 cm-1 Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 175-1890 cm-1
Laser wavelengthWith non-contact and immersion optic: 532 nm, 785 nm, 1000 nm With bIO-Optic or Raman optic system for single use: 785 nm, 1000 nm With bio multi optic and bio sleeve or Raman flow assembly: 785 nm
Body and window materialsRxn-10 probe body: 6061 aluminum, 316L stainless steel, and 303 stainless steel
Wetted materialsBody: 316L stainless steel Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses Process connection: PG13.5 for industry standard sensor housings, welded port connectors available Surface finish: Ra 15 with electropolish Adhesive: USP Class VI and ISO993 compatible
Endress+Hauser forpligter sig til langvarig støtte af alle vores produkter.
Vi påtager os support og service af vores produkter i en periode på ti år efter meddelelse om produkttilbagetrækning (indtil reservedele ikke længere er tilgængelige).
Dog forbeholder vi os ret til at tilbyde alternative løsninger, herunder erstatningsprodukter, hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt.
Endress+Hauser forpligter sig til langvarig støtte af alle vores produkter.
Vi påtager os support og service af vores produkter i en periode på ti år efter meddelelse om produkttilbagetrækning (indtil reservedele ikke længere er tilgængelige).
Dog forbeholder vi os ret til at tilbyde alternative løsninger, herunder erstatningsprodukter, hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt.
Endress+Hausers Raman-spektrometersystemer leverer robuste og præcise måledata, der er nødvendige for at opretholde en kontinuerlig puls på sikkerheden og effektiviteten i kritiske operationer. Vores Raman-spektrometersystemer er værdsat for deres evne til at udføre kemiske analyser og sammensætningsanalyser med uovertruffen nøjagtighed, og de leverer alle de realtidsmålinger in situ, der kræves i laboratoriet, sammen med omkostningseffektiv skalerbarhed til produktionsmiljøet. Udforsk vores omfattende portefølje nedenfor via produktsøgningsværktøjet.
Sådan vælges det rigtige Raman-spektrometersystem
Vores Raman-analysatorer og -prober, der bruges i Life Science-, fødevarevare-, kemi- samt olie- og gasindustrien, er optimeret til faste stoffer, væsker, gasser og uklare medier for at sikre høj ydeevne i laboratoriet eller i procesmiljøer. De kan konfigureres til Raman-prøvetagningspunktet for din applikation eller dit anlæg og giver dermed pålidelig kemisk analyse i ethvert installationsmiljø.
Raman Rxn produktportefølje
Raman Rxn-analysatorer
Kan konfigureres til måling af op til fire kanaler
Bølgelængder på 532 nm, 785 nm eller 1000 nm
Brugervenlig integreret software med intuitiv touchskærm eller webinterface
Nem overførsel fra R&D-laboratoriet til produktionsmiljøet
Certificeringer: CSA, ATEX, & IECEx
Raman Rxn-prober og -optik
Fleksibel inline-, online- eller at-line-måling
Korrosionsbestandige kontaktmaterialer i høj kvalitet
Et Raman-system omfatter fire elementer: En analysator, prober, software og dataanalyse.
Raman-analysatoren er systemets "hjerte", der indeholder en laser, den spektroskopiske motor og en indbygget controller. Proberne er "øjnene" eller vinduerne ind til processen. Software er systemets "hjerne", der styrer datagenereringen. De rå data "oversættes" til meningsfuld information af dataanalysekomponenten. Alle fire komponenter arbejder sammen om at danne et komplet Raman-system.
Fordele
Indbygget kontrolsoftware: Mål problemfrit in-line, on-line eller at-line i realtid med tilslutningsmuligheder 24/7 & 365.
Skalerbarhed for laboratorier og processer: Realiser procesindsigt og effektivitetsgevinster for at sikre produktkvaliteten, når du bringer kemisk analyse fra laboratoriet til produktionsmiljøet.
Prøveudtagningsløsninger til et væld af applikationer: Få langsigtet målestabilitet til kemiske, polymere, olie- og gas-, føde- og drikkevare- og farmaceutiske applikationer samt in situ-overvågning af bioprocesser (cellekultur, fermentering og downstream-anvendelser).
Produktprøvetagning for alle medier: Gør det muligt at foretage kemisk analyse af faste stoffer, væsker og gasser i ethvert installationsmiljø med vores specialiserede fiberoptiske prøvetagningssonder.
Robuste systemer til overholdelse og styring: Sørg for en problemfri overgang til cGMP ved at arbejde med den eneste proces-Raman-virksomhed, der er registreret i henhold til ISO:9001:2015 og certificeret i henhold til ISO14001:2015 og ANSI Z10-2012.
Downloads
Udforsk yderligere indhold
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
Få bedre sikkerhed, produktkvalitet og effektivitet på jeres anlæg. Raman-spektroskopi måler sammensætningen og molekylestrukturen for jeres prøver i realtid fra laboratorie til proces.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .