Raman-spektroskopianalysatorer
Robust optisk måling af kemiske sammensætninger
Raman-analysatorer forbedrer sikkerheden og effektiviteten for kritiske anlæg med robuste og præcise måledata. Raman-analysatorer med uovertruffen nøjagtig analyse af kemikalier og kemiske sammensætninger opfylder alle laboratoriets behov for realtidsmålinger på stedet og kan nemt skaleres til produktionsmiljøet uden at sprænge budgettet. Udforsk vores store udvalg af løsninger nedenfor ved hjælp af produktfinder værktøjet.
You've viewed 8 of 32 products
Sådan vælger I den rigtige Raman-analysator
Vores effektive Raman-analysatorer og -prober er optimerede til faststoffer, væsker, gasser og uklare medier og er velegnede til både laboratorie- og procesmiljøer i life science-industrien, fødevareindustrien og kemikalie-, olie- og gasindustrien. De kan konfigureres til prøveudtagningspunktet og tilbyder derfor pålidelig kemisk analyse i ethvert installationsmiljø.
Raman Rxn-produktserien
Raman Rxn-analysatorer
- Kan konfigureres til måling af op til fire kanaler
- Bølgelængder på 532 nm, 785 nm eller 1000 nm
- Brugervenlig integreret software med intuitiv touchskærm eller webinterface
- Nem overførsel fra R&D-laboratoriet til produktionsmiljøet
- Certificeringer: CSA, ATEX, & IECEx
Raman Rxn-prober og -optik
- Fleksibel inline-, online- eller at-line-måling
- Korrosionsbestandige kontaktmaterialer i høj kvalitet
- Fjernmåling og kontaktfri måling
- Ikke-invasiv, ikke-destruktiv prøveudtagning
Mere om Raman-teknologi
Raman-teknologi anvender laserlys med specifikke bølgelængder, som interagerer med molekyler og skaber spredt stråling. En lille mængde laserlys ændres på grund af energioverførsel (Raman-effekt). De reflekterede fotoner indsamles og filtreres for Raman-lys. En CCD-detektor identificerer de kemiske komponenters entydige "fingeraftryk" og kvantificerer mængden af den enkelte komponent, hvilket gør teknikken særlig velegnet til nøjagtig analyse af kemikaliesammensætninger.
Raman-systemets komponenter
Et Raman-system omfatter fire elementer: En analysator, prober, software og dataanalyse.
Raman-analysatoren er "hjertet" i systemet og omfatter en laser, spektroskopimotoren og en integreret controller. Proberne er vinduerne eller "øjnene" til overvågning af processen. Softwaren er "hjernen" i systemet og styrer datagenereringen. Dataanalysekomponenten "oversætter" de rå data til meningsfulde oplysninger. De fire komponenter udgør tilsammen et komplet Raman-system.
Fordele
- Integreret styringssoftware: Effektiv inline-, online- eller at-line-måling i realtid med uafbrudt tilslutning døgnet rundt.
- Skalerbarhed til laboratoriet og processen: Beskyt produktkvaliteten med procesoverblik og effektivitetsforbedringer med kemisk analyse fra laboratoriet til produktionsmiljøet.
- Prøveudtagningsløsninger til forskellige anvendelsesområder: Få langsigtet målestabilitet med in situ-overvågning af bioprocesser (cellekulturer, fermentering og downstream-anvendelser) til den kemiske industri, polymeranvendelser, olie- og gasindustrien, fødevareindustrien og lægemiddelindustrien.
- Prøveudtagning for alle typer medier: Vores specialiserede fiberoptiske prøveudtagningsprober muliggør effektiv kemisk analyse af faststoffer, væsker og gasser i ethvert installationsmiljø.
- Robuste compliance- og styringssystemer: Få en problemfri overgang til cGMP i samarbejde med den eneste Raman-leverandør med ISO:9001:2015-, ISO14001:2015- og ANSI Z10-2012-certificering.