Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Kabelsonder

RTD- og TC-termometre med tilslutningskabel til forskellige applikationer

kabelsonder og temperatursensorer til forskellige applikationer
4 Produkter
Sortér efter:
Filtrer

Kabelsonder

Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.

Om kabelsonder

Kabelsonder er kompakte RTD- og TC-termometre udstyret med et ikke-aftageligt fleksibelt kabel. De fås enten uden procestilslutning til tilslutning med stik eller med forskellige standardprocestilslutninger som f.eks. kompressionsfitting og gevind eller særlige udførelser som f.eks. påsvejsede puder eller bajonetlåse. Kabelprobers sondehylster er i direkte kontakt med procesmediet. Afhængigt af applikationen fås produkterne i Endress+Hausers iTHERM CableLine med forskellige hylster- og kabelmaterialer.

Der er et utal af mulige applikationer for kabelprober. Typiske eksempler er maskiner, HVAC-systemer, lagertemperaturovervågning, laboratorieudstyr, autoklaver, lejer, højtryks- eller kryogene applikationer. Kabelprober er et optimalt valg til vanskelige installationsbetingelser, f.eks. applikationer, hvor pladsen er trang eller målestedet kræver, at sensoren skal bøjes. De kan også anvendes til overfladetemperaturovervågning af reaktorer.

Beskrivelse af sortimentet

  • Forskellige enkelt- eller dobbelt-RTD-/TC-sensorer af hensyn til en optimal måleydelse i alle applikationer
  • Fås med Ex-godkendelser til brug i farlige områder (egensikre eller ikke-gnistdannende)
  • Forskellige MI-kabel- og forbindelseskabelmaterialer til forskellige krav
  • Uden eller med procestilslutninger - kompressionsfitting, gevind, andre types fås på forespørgsel (f.eks. påsvejsede puder)
  • Kapslingsklasse IP66 / 67

Fordele

  • Høj præcision og pålidelighed i almindelige processer
  • Høj fleksibilitet takket være brugerspecifikke indføringslængder, procestilslutninger og materialer
  • Omkostningseffektiv
  • Enkel installation
  • Robust & yderst fleksibel (bøjelig)
  • Minimalt invasiv i små rørdiametre