Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Din ideelle målepartner til vandbehandling

Promag 400 tilbyder brugerne helt nye og innovative funktioner, som ikke er set på markedet i én og samme måler før.

Publication date: 13.07.2016

Den nyeste magnetiske flowmåler, Promag 400, fra Endress+Hauser tilbyder brugerne helt nye og innovative funktioner, som ikke er set på markedet i én og samme måler før. For at sikre en nem installation uden restriktioner, vil måleren kunne installeres uden behov for respektafstande, hvor man ellers skal have 5x rørdiameteren før og 2x rørdiameteren efter. Dette betyder at rørføringen ikke skal laves om og at der kan spares meget tid og penge på den bekostning. Når man skal starte den nye flowmålere op kan dette gøres via den integrerede webserver.

Vandtæt innovation

Alt man behøver er flowmåleren, en PC og et standard patchkabel. Med opstartsmenuen kan den nye måler sættes op på bare 10 minutter af en Endress+Hauser serviceteknikker, hvorved der spares ca. 50 % af en normal opstartstid og hvis brugerne selv sætter måleren op, har de fornøjelsen af en stor skærm i stedet for instrumenters display. Via webbrowseren har man derefter tilgang til alle data og parametre, som kan overvåges selv hjemme fra sofaen.

To målere i én – et godt køb!

Modsat de fleste målere på markedet i dag kan Promag 400 måle ikke bare flowet men også ledningsevnen online. Dermed kan man i én proces også måle renheden af vandet og hurtig foretage korrigerende handlinger hvis vandkvaliteten ikke ligger indenfor det accepterede. Promag 400 er desuden en af markedets mest nøjagtige magnetiske flowmåler med en nøjagtighed på 0,2% og er på samme tid godkendt til afregningsapplikationer efter MID MI-001.

Forenklet kontrol

Ifølge naturstyrelsen skal der ved elektromagnetisk flowmålere jævnligt foretages en kontrol af det elektriske udstyr og er der tvivl om flowmålerudstyrets pålidelighed, kan det være nødvendigt med en kontrol/kalibrering af udstyret og det anbefales generelt at få gennemført en dokumenteret kontrol med jævne mellemrum. De fleste brugere har derfor oprettet en serviceaftale med deres valgte leverandør for at få udført en kontrol af udstyret. Denne kontrol tager tid og koster penge, hvorved det ofte kræves at anlægget eller dele af anlægget stoppes.

Integreret verificeringsfunktion med HeartBeat Technology

HeartBeat Technology gør at brugerne selv kan verificere måleren mens den sidder i processen - uden at stoppe processen. Verifikationen kan sågar startes uden fysisk adgang til flowmåleren, hvis måleren er koblet på nettet. Man kan aktivere verifikationsprocessen via sit kontrolsystem (SRO anlæg). Verificeringen opfylder alle krav inkl. ISO9001. Verifikationsdokumentet kan til ethvert tidspunkt udskrives og bruges i en eventuel audit. Selve dokumentet er meget overskueligt og angiver med en bestået/ikke bestået værdi målerens tilstand.

Press list

Receive the next press releases and news directly in your mailbox. Stay up to date by subscribing to the Endress+Hauser press list.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.