Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Få markedets mest nøjagtige og robuste Vortex måler

Navnet Prowirl er forbundet med robusthed og universel anvendelighed til væsker, gasser eller damp.

Publication date: 07.03.2016

Mest nøjagtige Vortex måler på markedet

Den vigtigste funktion for alle Vortex målere er at lave en nøjagtig måling af volumenstrøm af væsker, gasser eller damp i industrielle applikationer. Den nye Endress+Hauser Vortex måler er særlig ideel indenfor fødevare (utilities) - og Olie & Gas-industrien, hvor nøjagtigheden er af største betydning for brugeren. Du finder simpelthen ikke en mere nøjagtig Vortex måler på markedet, hvad enten du måler på væske, gas eller damp.

Prowirl 200 kan modstå både vibrationer og termisk chok

En anden meget vigtig egenskab er robustheden. Som den eneste Vortex måler på markedet, kan Prowirl 200 modstå både vibrationer og termisk chok. Du vil derfor ikke få problemer med denne måler uanset hvilken applikation du bruger den i.

Generelt kan du spare penge med Prowirl 200 i løbet af flowmålerens levetid. Du har den mest nøjagtige måler, der sikrer en høj kvalitet af dit produkt og minimalt spild. Men ikke nok med det; du får ligeledes en måler med løbende selv-verificering kombineret med en sensor-kalibrering, der holder gennem hele flowmålerens levetid – den kræver intet vedligehold.

Måler væske, gas eller damp

Hvis du står foran at skulle måle på væske, gas eller damp, kan Prowirl 200 være totalt uundværlig for dig. Prowirl 200 er den eneste 2-fase Vortex måler på markedet, som betyder at den kan måle væske, gas eller damp uden at du behøver at lave nogle forudindstillinger. Den kan endda give en alarm hvis du oplever våd damp, hvilket i værste fald kan forårsage skade eller en forringelse af din proces. Da Prowirl 200 har en integreret temperaturmåling, kan du få en meget præcis måling af masse og energistrøm af mættet damp.

Prowirl 200 er spækket med nye funktioner:

  • Forbedret målenøjagtighed på ±0,65 % i væsker og ± 0,9 % på gas/ damp

  • Reducerede krav til ligerørstrækninger før og efter målingen

  • Kan modstå vibrationer og termisk chok

  • Løbende selv-verificering og kalibrering som holder gennem hele instrumentets levetid

  • Måling af dampkvalitet

  • Integreret temperaturmåling

  • Redundant måling med Dualsens-model

Vi tør dermed godt sige at Prowirl 200 er den mest innovative Vortex måler på markedet i dag!

Læs mere om Prowirl 200 på vores produktside til højre

Press list

Receive the next press releases and news directly in your mailbox. Stay up to date by subscribing to the Endress+Hauser press list.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.