Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Temperaturmåling - måleprincip

Moderne løsninger til temperaturmåling

Komplet sortiment til temperaturmåling

Endress+Hauser tilbyder et komplet sortiment af kompakte temperaturfølere, modulære termofølere, termorør, måleindsatser, transmittere og tilbehør til alle typer procesindustrier som for eksempel olie og gas, kemikalier, føde- og drikkevarer, life sciences, sværindustrien og metal, strøm og energi. 

Fordele

  • Højeste anlægstilgængelighed og sikkerhed takket være den mest pålidelige sensorteknologi og sporbare, akkrediterede kalibreringer.

  • Omkostningsbesparelser og procesoptimering takket være hurtige, robuste og yderst nøjagtige iTHERM-sensorer.

  • Laveste driftsudgifter takket være nem integration, nem håndtering og lang levetid.

  • Problemfri anlægscertificering via internationale godkendelser.

  • Vi sidder parat til at hjælpe dig med at finde det rigtige produkt - se vores kontaktoplysninger her.

Hvordan fungerer temperaturmåling?

Temperaturmåling handler om fysik og er det mest udbredte måleprincip i procesindustrien. En temperaturmåling foretages typisk ved hjælp af temperatursensorer, der typisk er placeret i det medie, hvor målingen skal foretages.  

Opbygningen af en temperaturføler

Temperaturfølere består af fire dele, en indsats, et følerrør, et transmitterhoved med eller uden transmitter og en følerlomme. 

Indsatsen måler temperaturen og udgøres almindeligvis af et isoleret kabel, der løber indvendigt i et slankt rør i rustfrit stål. Selve temperatursensoren er placeret for enden af røret og består typisk af termoelement eller en modstandsføler. I den anden ende af røret findes der en temperaturtransmitter eller en terminalblok.    

Beskyttelsesrøret har til opgave at beskytte indsatsen mod mediet. Det er udformet i overensstemmelse med internationale standarder, som regel DIN 43772. Beskyttelsesrøret består af to dele, den del, der er i berøring med mediet, er indstikslængden, mens den øvrige del udgøres af halsen.  

Transmitterhuset er placeret udenfor røret og tjener til at skåne selve transmitteren eller terminalblokken og tilslutningen af kabler. De er med tiden også blevet standardiseret, typisk efter DIN 43729 type B.   

Specialister i temperaturmåling

Hos Endress+Hauser har vi et industrifit, der passer netop til din industri. Hvad enten du arbejder indenfor olie og gas eller fødevarer, har vi alle de relevante godkendelser.  

Vi kan også levere det nødvendige styringssignal, du skal bruge, uanset hvilken industriprotokol, du bruger til at styre efter.  

Hos Endress+Hauser har vi et stort fokus på, at udstyret til temperaturmåling er let at bruge og ikke mindst let at idriftsætte.  

Vi tilbyder også højtemperaturmåling, både modstandsmåling (RTD-måling) og termokobler-målinger.