Fødevarer: IO-Link-sortiment inden for procesautomation
Forøg din produktivitet og din generelle driftseffektivitet ("Overall Operations Effectiveness", OOE) ved at optimere processerne ved hjælp af IO-Link-teknologi
Fødevareindustrien står over for mange udfordringer, f.eks. strengere compliance-regulering, manglende kvalificeret personale og stigende omkostninger for energi, osv. De fleste af vores IO-Link-instrumenter kan bidrage væsentligt til at løse disse udfordringer. IO-Link er en perfekt indgang til digitaliseringsområdet for at forbedre proceseffektiviteten og tage din analoge instrumentoplevelser til et nyt niveau. Start din digitale transformationsproces med det unikke Endress+Hauser IO-Link-produktsortiment.
Fordele
Formålstjenlige IO-Link-instrumenter, især til anlægsproducenter, med fremragende kvalitet til procesautomation
De fleste Endress+Hauser IO-Link-instrumenter har hygiejnegodkendelser og kan fungere under skrappe betingelser (IP-kapslingsklasse)
Lancering af instrumenter til særlige målepunkter nu med IO-Link-kommunikationsinterface
Høj interoperabilitet med tredjeparts-IO-Link Master- og IO-Link-konfigurationssoftwareværktøjer takket være en standardiseret og dybdegående implementering af Smart Sensor-profil
Hurtig og nem instrumentintegration i førende processtyringssystemer takket være gratis integrationssoftwarepakke (funktionsblokbiblioteker)
Høj grad af standardisering
Endress+Hauser IO-Link-instrumenter er yderst standardiserede, har en fordelagtig prissætning og tilfører ekstra værdi takket være en udvidet instrumentstatus som følge af de cykliske procesdata. Vi har implementeret vores instrumenter i henhold til de nyeste specifikationer fra det officielle IO-Link-community. Vores sortiment kendetegnes af en exceptionel kvalitet med høj interoperabilitet og tilbyder desuden en fleksibel driftstilstand for de fleste IO-Link-instrumenter (digitale/analoge), så kunder kan skifte til digital drift på et senere tidspunkt.
IO-Link-produktsortiment
Vi leverer IO-Link-kompatible instrumenter til alle relevante parametre i procesautomation, for eksempel:
Flow: Proline 10-serien
Tryk: Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B
Niveau: Liquipoint FTW23/33, Nivector FTI26
Temperatur: iTHERM TM311
Væskeanalyse: Liquitrend QMW43, Smartec CLD18
De yderst standardiserede IO-Link-instrumenter leveres med forudindstillede bedste praksis-funktioner til fødevareindustrien. Parametre kan ændres med Endress+Hausers gratis software DeviceCare og med FieldPort SFP20.
IO-Link-integrationssoftwarepakker
Det passende softwarebibliotek er beregnet til at facilitere en enkel og sømløs integration af Endress+Hauser instrumenter i proceskontrolsystemet. Den gratis softwarepakke indeholder funktionsblokke og matchende HMI-frontplader til Siemens TIA Portal og Rockwell Automation PlantPAx.
IO-Link-master
Endress+Hauser tilbyder i samarbejde med TURCK Open Integration og en højtydende IO-Link Master. IO-Link Master-modulet (TBEN-S2-4IOL) understøtter Endress+Hauser IO-Link-instrumenter via dets SIDI-funktionalitet, og CommDTM-driveren muliggør adgang til Endress+Hauser FieldCare.
Modellen fungerer også perfekt sammen med Endress+Hausers IO-Link Integration Support Package.
IO-Link-startkit
IO-Link er overkommelig i pris og gør det muligt for dig at lade dig overbevise om den enkle instrumenthåndtering. Du får også mulighed for at se de ekstra fordele, som det medfører at vælge IO-Link-udstyr fra Endress+Hauser. IO-Link-startkittet består af en Endress+Hauser temperatursensor, en IO-Link-master og nødvendige forbindelses- og strømforsyningskabler.
TM311
IO-Link-master
Standardkabel
Softwarefunktionsblok til Siemens TIA Portal