Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Instrumenter til en sikker og pålidelig CO2-fangstproces 

Opfangning af CO₂-emission og samtidig eftermontering af avancerede procesinstrumenter i eksisterende anlæg

Luftfoto af kraftværk
Introduktion

Innovativ amin-absorptionsbaseret CO2-fangstproces

CCUS er afgørende for at reducere industrianlægs CO2-aftryk, fange CO₂-emissioner fra kraftværk og fabrikker, som er afhængige af fossile brændsler. CO2-fangstfaciliteter kan eftermonteres på eksisterende kraftværker, industrianlæg og centrale hubs. Dette minimerer nedetid og maksimerer effekten i reduktionsvanskelige sektorer så som cement, stål, raffinaderi og kemikalier. Læs mere om vores avancerede måleteknologi for at klare udfordringerne ved CO2-fangst og opnå dine bæredygtighedsmål.

Optisk analyse

Optimer din CO2-fangstproces med Raman-spektroskopi

Kemisk absorption baseret på amin-opløsningsmidler er den førende CO2-fangstteknologi. Procesudfordringerne omfatter amin-tab, nedbrydning og energieffektivitet, der medfører en nedsat lønsomhed. Endress+Hauser Raman-spektroskopianalysatorer muliggør overvågning i realtid af CO₂-overvågning af opløsningsmidlets kvalitet, og opnå følgende fordele:

  • Erstatter besværlig offline analyse
  • Prognosticerer de samlede CO₂- og amin-koncentrationer i skiftende procesbetingelser
  • Overvåger variationen af opløsningsmidlets kvalitet og nedbrydning for at reducere tab
  • Minimerer CO₂-fangstanlæggets nedetid
Niveaumåling

Undgå overbelastning af genfordamper med præcis niveaumåling

En typisk procesenhed omfatter kontaktor- (absorption) og regeneringskolonner (destillation). Opretholdelse af en effektiv niveaukontrol i disse kolonner er afgørende for en stabil drift. Fastholdelse af et konstant niveau og en stabil fyldig amin-flowhastighed er vigtig for at undgå en overbelastning af genfordamperen. Guidet bølgeradarteknologi giver præcise niveaumålinger for at opnå:

  • Pålidelig måling selv med skiftende produkt- og procesforhold
  • Ingen vedligeholdelse: ingen bevægelige dele
  • Nem ibrugtagning og diagnostik fra HistoROM-datastyring
  • Multi-Echo Tracking-evaluering
/
Temperaturmåling

Beskyt amin-opløsningsmidlets kvalitet og varmevekslerens effektivitet med temperaturstyring

Opretholdelse af en præcis temperatur er kritisk i den amin-opløsningsmiddelbaserede CO2-fangstproces. Temperaturforskelle ud over de definerede grænser mellem røggas- og amin-strømmen ind i kontaktorkolonnen kan medføre gaskondensering, skumdannelse og tab. Det er også vigtigt at have en pålidelig måling af temperaturen hen over varmevekslerelementerne, så det er muligt at spore tilsmudsning og forbedre pålideligheden. Temperaturmåling i regenereringskolonnen sikrer, at amin-kvaliteten bevares, og forhindrer amin-nedbrydning. Vores instrumenter sikrer:

  • Fleksibelt design med standard klemmehoveder iht. DIN-standard
  • Ultrahurtig svartid takket være særlig termorørspids
  • iTHERM StrongSens: uovertruffen modstandsdygtighed over for vibrationer (> 60 g), som giver ultimativ anlægssikkerhed
  • iTHERM QuickSens: hurtigste svartider (t90s: 1,5 s), som giver optimal processtyring
  • Høj præcision af hudtypeoverflademåling med tilpasset varmebeskyttelseskappe
/
Væskeanalyse

Forbedr proceseffektiviteten ved at sikre vandkvaliteten

Optimal CO₂-fangst kræver præcis pH-styring ved amin-vask for at sikre en maksimal CO₂-absorption. Kvaliteten af det anvendte vand til blanding af amin-opløsningen er afgørende for driftseffektiviteten. Deioniseret eller destilleret vand forhindrer problemer som f.eks. skumning korrosion og tilstopning, hvilket sikrer en vedligeholdelsesfri drift. Vores pH-sensor med Memosens-teknologi giver følgende fordele:

  • Induktiv tilslutning af kabelsensor og kabel til energi- og datatransmission i skrappe miljøer
  • Memosens digital teknologi for alle relevante sensor- og procesdata
  • Forbedret sensordesign for at forhindre referenceustabilitet
  • Særlig elektrolytgel til maksimal, kemisk modstand
Flowmåling

Opnå præcis amin-flowmåling

Flowmålinger i CO2-fangstprocessen er nødvendige for at overvåge og kontrollere proceseffektiviteten. For kraftig cirkulation kan medføre forøget brændstofforbrug, overskridelse af genfordamperkapaciteten og amin-tab. Multivariabel flowmålingsteknologi giver:  

  • Forbedret anlægssikkerhed og dataintegritet takket være Heartbeat Technology
  • Bedste diagnosticeringsdækning i klassen – udviklet iht. IEC 61508
  • Multivariable målinger – masse- og volumenflow, densitet, temperatur, detektering af indblandet gas
  • Kompakt installation – ingen krav til indløb/udløb
  • Detektion af skumdannelse og reduceret nedbrydning af aminer takket være intelligent diagnostik, verifikation og overvågningsfunktionalitet
/
Casestudie

Endress+Hauser bidrager til sikker indfangning, rensning og fortætning af biogen CO2


Optimering af kondenseringsprocessen udgør væsentlige udfordringer med hensyn til sikkerhed, tilgængelighed af realtidsdata og fjernstyring. Effektiv temperaturregulering, stabilt tryk og præcis måling af massebalance samt pålidelig overvågning af det flydende CO₂-niveau er afgørende for en stabil og sikker drift.

Er du ved at planlægge et projekt? Drøft dine udfordringer med vores ekspert

Vores lokale Endress+Hauser industrieksperter står klar til at hjælpe dig.

Slutnoter

Relaterede løsninger

Læs mere om CO2-fangst