Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Effektiv faseseparation af valle, vand og CIP-vaskemiddel

Detekter faseseparation og produkttab med integrerede optiske absorptionssensorer

Et ostemejeri var i stand til at detektere faseseparation og reducere produkttabet i CIP-processen ved hjælp af den nøjagtige og hurtige respons fra Endress+Hausers integrerede optiske absorptionssensor. Mejeriet var også i stand til at reducere spild og nedsætte skyllecyklerne ved hjælp af elektrisk ledende teknologier. Mejerister afgør, når forskylningen er gennemført ved hjælp af information fra den optiske sensor, i stedet for at skulle basere deres beslutning på gætteri og tid.

Mejerist inspicerer ost ©Juice Images/Strandperle

Kundefordele

  • Hver CIP-cyklus blev reduceret med 15 minutter

  • Mejeriet anvendte 32 % færre CIP-kemikalier. Kunden sparede over $ 5.000 i de første 3 måneder på kemikalier alene

  • Omkostningsbesparelser fra nedsat energiforbrug, vandforbrug og spildevandsproduktion

  • Forøget udstyrstilgængelighed til anvendelse med mere end én time om dagen

  • Efter implementering faldt tøndeforbruget fra 3-4 tromler til 2-3 tønder pr. måned

Kundeudfordring

At kunne bestemme faseseparationen mellem valle, vand og CIP-vaskemiddel i et ostemejeris CIP-drift er vigtigt for at sikre en effektiv rengøring og fjernelse af valle fra systemet. Dette bliver mere kompliceret, når der udføres flere CIP-operationer hver dag, hvilket var tilfældet for et ostemejeri, der udførte fem CIP-operationer/dag. Omkostninger til kemikalier = over $1.700/30 liter-tønde, og mejeriet anvendte 3-4 tønder/måned.

Løsning: OUSAF11 optisk faseseparationssensor

Ved at installere en Endress+Hauser OUSAF11 optisk faseseparationssensor, der anvender synlige og næste infrarøde bølgelængder af lys, kan mejerister afgøre, hvornår forskylnings- og CIP-cykler er gennemførte. Sensoren hjælper også med at reducere produkttab ved at overvåge interfaceniveauer, opslæmmede partikler og turbiditet.

OUSAF11 integreret

Måler faseseparation mellem valle, vand og CIP-vaskemiddel

  • Hygiejnisk og klarer CIP-processer

  • OUSAF11-sensoren kan anvendes kontinuerligt op til 194 °F (90 °C) og op til 266 ºF i op til to timer, hvilket gør det muligt at anvende den i varme CIP-processer

  • Kan kalibreres uden at skulle fjerne sensoren fra proceslinjen

Kontakt os

Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.