Ease instrument commissioning and enhance maintenance
Plant personnel in the food & beverage industry are leveraging IO-Link-enabled digital instruments and sensors to create insights
@Hofbräuhaus München
Plant managers, operators and engineers can recall multiple instances attempting to troubleshoot issues with insufficient information available. To address this and related issues, many technological innovations are filling in the informational voids, aiding root cause analysis.
IO-Link is a lighter digital protocol, easier to configure and at lower cost to install and maintain than fieldbus and Ethernet-based communication packages, while still providing most, if not all, of the required diagnostic and process data points digitally to a central host system. With an estimated 27 million nodes in operation worldwide as of 2021 and a rapidly-growing base, especially in food & beverage facilities, IO-Link is supported by a wide and growing range of instruments.
Kontakt os
Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Din partner, når det gælder om at opfylde standarder for fødevaresikkerhed, sikre en ensartet produktkvalitet, forbedre produktionskapacitet og fremme bæredygtighedsinitiativer, selv med begrænsede budgetter.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .