Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Overvågning af ophobning

Øget procesindindsigt i grundvandsekstraktion

Et vandbehandlingsanlæg i Tyskland stod over for et problem med uventet nedetid på grund af tilstoppede vandbrønde. Kunden bruger nu med succes Promag W 400 med Heartbeat Technology-ophobningsindeks til at overvåge ophobning af jernhydroxid i grundvandets ekstraktionsproces. Med denne nye funktion kan man på en pålidelig og kontinuerlig måde udføre overvågning uden at afbryde processen, hvilket fører til en forbedret vedligeholdelsesplan, optimerede rengøringscyklusser, mindre nedetid og højere effektivitet i processen.

Billede af Promag W-målerør med ophobning ©Endress+Hauser

Resultaterne

  • Efter evaluering af ophobningen i løbet af det første år, blev der udarbejdet en mere nøjagtig vedligeholdelsesplan for brønden.

  • Kunden kunne også spore og afkorte rengøringsprocessen.

  • Derudover installerede kunden et selvdefineret kontaktpunkt, hvor der igangsættes planlægning af procesvedligeholdelse i tilfælde af, at ophobningen stiger hurtigere end forventet.

  • Desuden reducerede fortsat procesindblik uventet nedetid, hvilket giver kunden en højere pålidelighed og tillid til kontrol af processen.

Udfordringen

Ophobning på grund af aflejret jernhydroxid i grundvandet er et almindeligt aldringsproblem for operatører. Jern(II)oxid, der er opløst i vand, oxiderer til jern(III)oxid, der bundfældes f.eks. i brønde, rør samt i flowmålere. Hvis brugerne ikke er opmærksomme på, at ophobningen når kritiske niveauer, sker der nedetid på grund af afbrydelse af målesignalerne, eller også kan de blive overrasket af en blokering i processen. Desuden kan den reducerede rørdiameter medføre tryktab og derved energitab, der medfører stigende udgifter.

Vores løsning

Til at løse disse problemer blev Promag W 400 med overvågningsfunktionen fra Heartbeat Technology med ophobningsindeks installeret i kundens vandekstraktionsrør på brønden.
Funktionen analyserer distributionen af ledningsevnen i målerøret til beregning af en indeksværdi, der er proportionel med ophobningstykkelsen. Dette gør det muligt at overvåge stigningen eller i ophobningen under drift eller i rengøringsprocessen. Denne indeksværdi vises mellem 0 % og 100 % (værdi ift. maks. registrerbar ophobning).

Indeks over gentagelig ophobning

I løbet af to 12-månedsperioder blev ophobning af jernhydroxid i kundens løsning overvåget uafbrudt. Hver anden måned blev ophobningsstykkelsen målt og sammenlignet med indeksværdien. Efter 12 måneder blev der udført rengøring, og efter en anden 12-månedsperiode blev ophobningsindeksværdierne og ophobningstykkelsen sammenlignet. Resultaterne for det første år kunne bekræftes, hvilket beviser, at de for de samme væskeværdier er identiske og derfor repeterbare.

Flere fordele for kunden

Ud over andre parametre, som f.eks. tab af pumpeydelse og lavere flowhastighed, kan operatørerne nu overvåge ophobningsindekset til at anslå det optimale rengøringstidspunkt for brønden for at undgå uventet nedetid. Derudover reducerer funktionen varigheden af rengøringsprocessen, da operatøren nøjagtigt ved, hvornår enheden er ren.

Kontakt os

Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?