Rent arbejde hos Emmi
Effektiv spildevandsbehandling med Oxymax COS61D i SBR på et mejeri
Takket være optimal regulering af luftningssystemet i SBR (Sequencing Batch Reactor – luftningstank med diskontinuert tilførsel) opnår mejerivirksomheden Emmi energibesparelser på 40-50 % i processen med for-klaring af spildevand.
Bæredygtig spildevandsbehandling på Emmis mejerianlæg i Dagmersellen, Schweiz
Oversigt over fordele
Energibesparelser på 40-50 % i processen for spildevandsbehandling takket være præcis regulering af iltpumperne
Omkostningsbesparelser i hele processen
Emmis koncept med bæredygtighed understøttes af lange serviceintervaller og systemernes høje stabilitet
Samtidig overvågning af flere målepunkter og parametre vha. sendere med flere kanaler
Det energiholdige slam kan efterfølgende bruges til produktion af biogas
Udfordringer
Virksomheden ønsker at minimere produktionsaktiviteternes belastning af miljøet. Der var derfor følgende mål:
Bæredygtig klaring af spildevand med en reduktion på over 95 % af det kemiske iltforbrug (COD)
samt betydelige energibesparelser.
Det betød, at den høje COD-belastning på 5.000 mg/l skulle reduceres til ca. 300 mg/l i ICR (Internal Circulation Reactor – intern cirkulationstank) placeret opstrøms og efterfølgende reduceres til ca. 15 mg/l i SBR.
Vores løsning
Hos Emmi garanterer Endress+Hausers systemer en effektiv rengøringsproces i SBR:
Den digitale og optiske Oxymax COS61D-sensor sikrer hurtig, kontinuerlig måling af spildevandets iltniveau.
Liquiline CM44-senderen, som har flere kanaler, overfører værdierne til kontrolrummet.
Resultatet er, at rengøringsprocessen understøttes på en pålidelig måde, og den omkostningsintensive iltforsyning begrænses. Parallel pH-overvågning foretaget af Orbisint CPS11D-sensorer forhindrer, at der forekommer fermentering.