Measuring rangeORP: –1 500 to 1 500 mV Application B • pH: 0 to 14 Application H • pH: 0 to 12
Process temperatureApplication B and H: 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) Version TB: 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) Version TU, TP (pressurized reference): 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) (140 ° C (284 ° F) for a limited period (e.g. 20 min)) maximum 100 ° C (212 ° F) in continuous operation due to increasing pressure drop at T> 100 ° C (212 ° F)
Process pressureApplication B: 0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute Application H: 0.8 to 7 bar (11.6 to 101,5 psi) absolute
Pålidelige ORP-sensorer og -transmittere giver tendensinformation om desinficeringsevnen i drikkevand eller swimmingpools, luftningskontrol på spildevandsrensningsanlæg og afgiftning af galvaniseringsbade eller røggasvask. Vi tilbyder et omfattende sortiment til standard- eller hygiejneapplikationer samt farlige områder. Få mere at vide om vores ORP-sensorer, -transmittere, -konstruktioner og -kalibreringsløsninger ved at klikke på knappen nedenfor.
Sådan vælges ORP-elektroder
Vores ORP-sensorer og -transmittere bruges i mange industrier. Eksempler er kemikalier, vand og spildevand, energi, medicinalindustrien samt pulp og papir. Valget af sensoren afhænger af anvendelsen. ORP-sonder med guldelektroder er egnede til oxideringsprocesser, f.eks. cyanidoxidering eller ozonmåling. Platinelektroder bruges til reduktionsprocesser som f.eks. chromatreduktion eller klordosering. Vælg ORP-elektrodens membran og referencesystem ud fra jeres behov.
Redoxpotentialet er en måleenhed for elektroaktivitet i vandholdige medier. En elektrode i ædelmetal (sølv, guld eller platin) fungerer som måleelementet, hvor de aktive elektroner fastgøres. Det potentiale, der måles ved denne elektrode, afhænger af antallet af aktive elektroner i mediet. ORP-sonder indeholder et integreret sølv-/sølvkloridreferencesystem (Ag/AgCl), der fungerer som den påkrævede referenceelektrode med et konstant potentiale.
ORP-værdien beregnes ud fra potentialedifferencen mellem referencen og målesystemet ved hjælp af Nernst-ligningen. Den angives i mV.
Da alle ORP-par i en proces udgør oxideringsreduktionspotentialet, er ORP-værdien et samlet parameter, der ikke kan give information om de individuelle stoffer i et medie eller deres koncentration. Redoxværdien afhænger af temperaturen, og den skal altid angives for at sammenligne målinger.
Vores ORP-sensorer og -transmittere opfylder alle krav lige fra de grundlæggende funktioner og op til måling med flere parametre. Sortimentet omfatter pH/ORP-kombinationssensorer, der giver pH- og ORP-værdier, som bruges til at opnå en detaljeret procesoversigt, og kan måle rH-værdien.
Vi tilbyder ORP-buffere af høj kvalitet, ORP-løsninger og ORP-standarder til ORP-kalibrering og ORP-justering.
De forskellige typer elektroder dækker alle slags membraner og referencesystemer, lige fra snavsafvisende PTFE-forbindelser til meget følsomme keramiske membraner og blokeringsresistente åbninger.
Vi tilbyder ORP-konstruktioner til alle anvendelsesområder: fast installerede konstruktioner, neddykningsarmaturer, flowarmaturer og udtrækningsarmaturer.
Automatiserede systemer til kalibrering, justering og rengøring sikrer optimal ydeevne for ORP-sensorerne og -transmitterne i kemiske processer.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .