Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
En stor roterovn, der leder ind i en bygning på en cementfabrik set udefra ©Adobe Stock/nordroden
Introduktion

Sikring af roterende ovns stabilitet i klinkerproduktion med store krav

Pyroforarbejdning udgør kernen i klinkerproduktionen. En roterovn er en stor, let skråtstillet, langsomt roterende cylindrisk ovn, der anvendes til at opvarme og forarbejde råmaterialer ved høje temperaturer i en kontinuerlig proces.

Ovnen tegner sig typisk for 60-70 % af anlæggets samlede forbrug af termisk energi og er det mest produktionskritiske anlæg i produktionslinjen. Gastemperaturerne i flammezonen kan nå op på 1.900 °C, mens klinkeren forlader forbrændingszonen ved omkring 1.450 °C. Instrumenterne i dette område udsættes for støvbelastninger på flere hundrede gram pr. kubikmeter samt kemisk aggressive gasser, der indeholder SO₂, HCl og baser. Under disse forhold er målefunktionens tilgængelighed, robusthed og vedligeholdelsesvenlighed centrale krav.

En stabil drift er afgørende for energieffektivitet, ensartet klinkerkvalitet og forudsigelig vedligeholdelsesplanlægning. Små afvigelser i forbrændingen, trækket eller råblandingen kan påvirke processen og øge den termiske og mekaniske belastning på ovnen.

Denne side beskriver de faktorer, der påvirker ovnens adfærd, de belastninger, der indvirker på måleudstyret, samt de måleforhold, der skal tages i betragtning for at sikre pålidelig drift i krævende ovnmiljøer.

Vigtige fakta

60-70 %

af anlæggets samlede termiske energi forbruges af en roterovn

Procesdiagram for en roterovn ©Endress+Hauser
Procesdiagram for en roterovn

Ovn

Procesoversigt

Roterovnsprocessen i klinkerproduktion

Roterovnen forbinder forvarmeren og køleren i en kontinuerlig termisk proces. Det rå mel ledes ind i ovnindløbet, opvarmes og sintres i forbrændingszonen og kommer ud som klinker, mens de varme gasser strømmer i modstrøm mod forvarmeren.

En effektiv udnyttelse af termisk energi og forebyggelse af forstyrrelser i hele systemet kræver en målrettet optimering af forvarmeren og cyklonen, hvilket mindsker tilstopninger og minimerer varmetab. Forbrænding, træk og materialestrøm er tæt forbundet, så forstyrrelser i en del af systemet hurtigt breder sig til hele proceslinjen.

Indersiden af en roterovn med synlig brænderflamme, der illustrerer forbrændingsregulering og processtabilitet ©Adobe Stock/Drpixel

Måleudfordringer i barske ovnmiljøer

Uden pålidelige procesmålinger mister avancerede reguleringsstrategier deres evne til at forudse og kompensere for procesforstyrrelser, hvilket tvinger anlægget til i højere grad at stole på reaktive reguleringstiltag og konservative driftsgrænser. Det kan være svært at opretholde nøjagtige målinger under ekstreme forhold især ved længerevarende drift.

Instrumenterne skal kunne modstå tilsmudsning, slid, temperaturspidser og kemisk påvirkning og samtidig levere stabile signaler til styring af forbrændingen og ovnens stabilitet.

Når målekvaliteten forringes, falder signaltilgængeligheden, vedligeholdelsesomkostningerne stiger, og levetiden forkortes. Dette tab af pålidelighed svækker de reguleringskredse, der er afhængige af disse målinger.

Typiske stressfaktorer omfatter:

  • Høj støvbelastning: Gasstrømmene omkring ovnen og forvarmeren indeholder høje koncentrationer af partikler, som hurtigt får optiske komponenter til at svigte, tilstopper prøveudtagningsledninger og fremskynder afdrift ved udsatte sensorer. Med tiden forringer dette signalkvaliteten og øger den indsats, der kræves for at sikre pålidelige målinger
  • Partikelhastighed og slitage: Støv og klinkerstøv, der bevæger sig med høj hastighed, virker som en kontinuerlig sandblæsning på sonder, optik og hus. Mekanisk erosion forringer sensorernes funktionsdygtighed, svækker beskyttelsesbelægningerne og øger fejlfrekvensen i områder som f.eks. ovnhætten, stigrøret og forvarmerens udløb
  • Udsættelse for ekstreme temperaturer: Gastemperaturerne tæt på flammen kan nå op på 1 900 °C, og klinkeren forlader forbrændingszonen ved omkring 1 450 °C. Selv instrumenter, der er monteret på afstand, udsættes for strålevarme og termiske cyklusser, som kan forårsage afvigelser, for tidlig ældning eller fuldstændig udbrænding af følerelementer og elektronik
  • Volatile cyklusser (S, Cl, baser): Svovl, klor og baser cirkulerer mellem ovnen, stigrøret og forvarmeren. Disse forbindelser kondenserer og fordamper gentagne gange, hvorved der dannes klæbrige aflejringer, som belægger sensoroverfladerne og forstyrrer signaloverførslen. De bidrager desuden til korrosion, sensorforurening og ustabilitet i målingerne, herunder især i gasanalysesystemer
Roterovn på en cementfabriks klinkerproduktionslinje med tilhørende udstyr ©Adobe Stock/Mr.B-king
Centrale målepunkter

Kritiske målepunkter for ovneffektivitet

En stabil ovndrift afhænger af nogle få centrale parametre, som fortsat kan måles på trods af varme, støv og mekanisk belastning. Nedenstående punkter beskriver de vigtigste målinger, der giver et tidligt indblik i forbrændingsydelsen, den termiske balance og materialestrømmen omkring ovnen:

  • Temperatur: Temperaturer i forbrændingszonen, i hætteområdet og i den sekundære luft (angiver flammens stabilitet, varmebelastning og klinkersintringsadfærden)
  • Tryk: Hættetrykket og trykforskellen mellem hætte og indsugningsventilator (primære indikatorer for forbrændingsforhold, luftlækage og stabilitet i gasstrømmen)
  • Gennemstrømning: Gennemstrømningen af sekundær/tertiær luft og brændstof (styrer blandingen, udbrændingseffektiviteten og den termiske balance)
  • Niveaumåling/opbygning: Berøringsfri niveaumåling eller blokeringsdetektering ved ovnindløbet eller tilførselssteder (radiometrisk eller mikrobølgebaseret til krævende miljøer; forhindrer afbrydelser i tilførslen og blokeringer ved indløbet)
  • Gasanalyse: Forbrændingsparametre såsom O₂/CO/NO/SO₂ (målt ved ovnindløbet eller nedstrøms for at vurdere forbrændingskvaliteten og virkningerne af flygtige stoffer)
Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om processtabilitet ved roterovne

De følgende spørgsmål hjælper dig med at forstå, hvordan procesafvigelser, reguleringsstrategier og målepålidelighed påvirker stabiliteten i en roterovn og ydeevnen i klinkerproduktionen. De fremhæver de centrale faktorer, som har indflydelse på forbrændingsforløbet, energieffektiviteten og den overordnede processtyring på cementfabrikker.

Slutnoter