Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Damp- og vandanalysesystem (SWAS) til marinekedler 

Vores marine SWAS-løsning hjælper med at opretholde kvaliteten i kedlernes fødevand for at undgå tæring, dannelse af kedelsten og systemfejl. 

SWAS Panel

billedet viser et eksempel på en tilgængelig løsning

Med damp- og vandanalysesystemer fra Endress+Hauser til marine-hjælpekedler kan du stole på afprøvede og kraftige løsninger til din dampcyklus. Avanceret måleteknologi, der er skræddersyet til dine præcise krav, gør arbejdet lettere med mindre indsats til vedligeholdelse. 

Løsningsoversigt:

Tilgængelig for:
Olie & Gas / marine

Hardware og software:

  • Prøveforberedelse (tryk-/temperaturreduktion) op til 50 bar/725 psi og 240°C/464°F 
  • Flowsamling 
  • Kationbytter (valgfri) 
  • Afskærmning, rørføring og ventiler (rustfri stål) 
  • Liquiline-transmitter 
  • Sensorer til pH, total/kations-ledeevne, DO, turbiditet (efter anmodning), PAH (efter anmodning)

Tjenester:

  • Rådgivning om anvendelse 
  • Projektstyring, teknisk udvikling 
  • Installation og ledningsføring
  • Fuld dokumentationspakke: GA-tegning, ledningsføring og ophæng, driftsinstrukser og vejledning
  • Vibrationsoverensstemmelse iht. IACS E10 
  • Idriftsættelse 
  • Instrument- og vedligeholdelsestræning (drift og service) 

Designet til havspecifikke miljøforhold

Et vibrationstestet overvågningssystem (jf. IACS E10) garanterer maksimal tilgængelighed til kedel og udstyr. Dets optimerede portefølje minimerer omkostninger og vedligeholdelse. Det brugervenlige interface kræver lidt teknisk erfaring til let betjening om bord.

Kompakt marinesystem SWAS, herunder transmittere og sensorer, der er designet til skrappe betingelser 

Armaturer med flere parametre

til overvågning af alle relevante parametre med minimalt prøveforbrug 

Foruddefineret løsning

De bedst egnede måleinstrumenter og design 

Klar til brug

Standardiseret, kompakt løsning, der er klar til brug, med forudsamlede og kalibrerede måleenheder 

Avanceret teknologi

Måleinstrumenter med Memosens, Heartbeat Technology og funktioner til forudsigelig vedligeholdelse 

Robust måleløsning

pH-værdi og resterende beregning af kationskapacitet og automatisk nedlukning, hvis prøvetemperaturen overskrider sikkerhedsgrænserne 

Vil du vide mere om vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål

Vigtigste tilbud

/

Vil du vide mere om vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål

Slutnoter

Udforsk andre løsninger