Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Fundamental Selection-instrumenter til OEM-producenter

Det rigtige teknologi-fit til producenter af maskiner og procesanlæg

Fundamental Selection-instrumenter til OEM-producenter

Vi opfylder de omfattende krav til OEM-instrumenter, primært via vores kvalitetsprodukter i Fundamental-serien som er uden overflødig kompleksitet eller omkostninger, men også med vores øvrige FLEX-produkter der er til mere krævende applikationer. Vi tilbyder samtidig pålidelig levering over hele verden og lokal support.

Fordele

  • Fundamental-instrumenter har et bevidst forenklet OEM-tilpasset design uden overflødige komplekse og fordyrende funktioner, men med en kompromisløs kvalitet.
  • Fundamental-produkter er en del af vores FLEX-serie og kan dermed nemt kombineres med andre FLEX-løsninger til mere krævende applikationer.
  • Fundamental-instrumenter gør det muligt at standardisere populære OEM-løsninger. Serien af teknologitilpassede instrumenter er perfekt til OEM-produkter og -projekter fra pumpeløsninger og instrumentplatforme til omfattende anlægsrenovering.
  • Fundamental-produkter er nemme at udvælge, konfigurere og bestille uden et hav af forskellige valgmuligheder, og de er samtidig enkle at kalibrere og tage i brug. Princippet med instrumenter fra en enkelt kilde gør det nemt at gentage konstruktioner med en minimal læringskurve.
  • Hurtig og pålidelig levering af instrumenterne gør det muligt at overholde stramme OEM-tidsplaner. Nem adgang til reservedele og support overalt efter levering sikrer samtidig uafbrudt anlægsdrift.

IO-Link og Fundamental-instrumenter til temperatur, tryk, niveau og flow

IO-Link er en tovejs, digital, punkt til punkt industriel netværkskommunikationsstandard til korte afstande (IEC 61131-9). Den giver fordel af standardiseret, reduceret ledningsføring, større datatilgængelighed, fjernkonfiguration og -overvågning, enkel udskiftning af instrumenter og avanceret diagnosticering. Den reducerer samtidig omkostningerne og forbedrer proceseffektiviteten og maskintilgængeligheden. Alle IO-Link-instrumenter forbindes til de tilhørende masterenheder via uskærmede standardkabler på 20 meter med tre eller fem ledere.

Fundamental-produkter giver OEM-producenter fordel af omkostningseffektiv måling af alle centrale procesparametre, herunder flow, temperatur, tryk og niveau. Mange af produkterne er konfigureret på forhånd, så de er hurtige at installere og tage i brug. De har også standardudgange (analog 4-20 mA og PNP/NPN-afbryder), som muliggør standardiseret og forenklet tilslutning.

Nogle Fundamental-produkter har desuden IO-Link-tilslutningsmuligheder, som forbedrer omkostnings- og proceseffektiviteten samt maskintilgængeligheden.

Temperatur

Det kompakte TM311temperatursensor har et Pt100 klasse A-sensorelement med fire ledere og en Pt100-udgang med fire ledere eller en universel IO-Link-/4-20 mA-udgang. Det er velegnet til hygiejniske og aseptiske anvendelser i fødevareindustrien og life science industrien og som optimal standardløsning til producenter af maskiner og procesanlæg.

En producent af pasteuriseringsudstyr bruger TM311 til nøjagtig temperaturstyring for pasteuriseringsprocessen. Det hygiejniske og kompakte design opfylder ethvert krav til brug i fødevareindustrien.

Tryk

Den økonomiske og kompakte Cerabar PMP21-tryktransmitter med piezo-elektrisk sensor kan måle absolut tryk eller overtryk fra 400 mbar til 400 bar. Den kan modstå barske industrielle miljøer med kapslingsklasse op til IP 68 og kvalitetsmaterialer som f.eks. 316L. Den kan anvendes i de fleste områder og er godkendt til eksempelvis maritim brug og brug i farlige områder.

Cerabar PMP21 bruges eksempelvis til at opretholde et konstant tryk i buffertanken på en fyldemaskine.

Niveau

Liquiphant FTL31-niveauswitchen er velegnet til blandt andet overløbsbeskyttelse og til at sikre, at pumpen ikke løber tør i eksempelvis rengøringssystemer. Den lille vibroniske sensor har et sikkert og vedligeholdelsesfrit design med selvovervågning og pålidelig omskiftning.

Liquipoint FTW33-niveauswitchen til fødevareindustrien opfylder alle globale hygiejnekrav. Den håndterer klæbrige og stærkt aflejrende medier i rør og i opbevarings-, blandings- og procestanke med og uden omrøring. Den er nemt at installere selv på steder med begrænset plads.

Flow

Den intuitive og konfigurationsvenlige elektromagnetiske Picomag-flowmåler er en kompakt, omkostningseffektiv løsning til miljøer med begrænset plads, f.eks. slisker. Huset har både en sensor og transmitter til samtidig måling af konduktivitet, temperatur og flow.

Picomag anvendes til omkostningseffektiv dosering af kemikalier i en doseringssliske. Oplysninger om flowhastighed, væsketemperatur og konduktivitet sendes til en PLC via IO-Link og giver sliskeoperatøren et bedre overblik over væskernes status.