Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Micropilot FMR10B - product picture

Micropilot FMR10B – radar sensor for basic applications

Simple operation of level measurement in liquids and solids

FMR10B
Please Wait (spinning wheel)
Indlæser pris
Priser er midlertidigt utilgængelige
Price on request
aktiverer pris
pris: information ønskes
5-års garanti

Skabt til tillid

Vores Fundamental Selection-instrumenter leveres med en udvidet 5-års garanti – et klart bevis på vores tillid til deres langvarige pålidelighed og ydeevne.

Skulle der opstå en garantisag, kan du forvente en hurtig udskiftning og minimal administration – det giver dig ro i sindet, når det gælder, og hjælper med at holde driften kørende.

Garantibetingelser gælder

Den udvidede garanti er underlagt specifikke betingelser. De fulde detaljer fremgår af de lokalt gældende generelle vilkår og betingelser (GTC), som findes på den relevante landeside på vores hjemmeside.

Oversigt over specifikationer

  • Accuracy

    Liquids:+/- 5 mm (0.2")
    Solids:+/- 10 mm (0.39")

  • Process temperature

    -40…+60°C
    (-40…+140°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    -1…3 bar
    (-14.5…43 psi)

  • Max. measurement distance

    10 m (32.8 ft)

  • Main wetted parts

    PVDF, PBT/PC

Anvendelsesområde

The Micropilot FMR10B supplies continuous non-contact level measurement with 80 GHz technology. It is the perfect match for basic applications in the Water, Wastewater & Waste industry as well as for Mining, Minerals & Metals and utilities across all industries. Guiding wizards guarantee simplicity in installation and commissioning. It is also ideal for limited space applications thanks to its compact design.

The Micropilot FMR10B is a free space radar device with a measuring range of up to 10m (33ft) for basic applications in liquids and solids. It is suitable for the level measurement in a wide range of applications:

  • Open basins

  • River monitoring

  • Storage tanks

  • Silos

  • Stockpiles

Fordele

  • Fast and easy commissioning thanks to guided setup sequences (wizards)

  • Bluetooth connectivity enables easy, reliable and encrypted wireless remote access

  • Device identification during Bluetooth connection thanks to “It’s me-function” (LED flashing) and status indication via LED

  • Simple device selection thanks to clear segmentation and easy configuration

Videoer

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Enkle produkter

  • Nemme at vælge, installere og betjene

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Standardprodukter

  • Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Avancerede produkter

  • Funktionelle og praktiske

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Specialiserede produkter

  • Designet til krævende applikationer

Teknisk ydeevne

Enkelhed

Variabel

FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental

Få dækket dine basale målebehov

Teknisk ydeevne
Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean

Administrer nemt dine kerneprocesser

Teknisk ydeevne
Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended

Optimer dine processer med innovative teknologier

Teknisk ydeevne
Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert

Til de mest udfordrende applikationer

Teknisk ydeevne
Enkelhed

Variabel