Et af de begreber, der ofte forbindes med digitaliseringsstrategier, er digital tvilling. Spørgsmålet er, om dette koncept allerede er en praktisk realitet eller blot endnu en marketingfloskel. Hvad er digitale tvillinger?
Article05.01.2026
I korte træk
Begrebet digital tvilling bruges i vid udstrækning i diskussioner om industriel digitalisering og rejser ofte spørgsmål om, hvorvidt det repræsenterer et ægte teknologisk fremskridt eller blot er et buzzword.
I virkeligheden er digitale tvillinger et etableret koncept med betydelige praktiske anvendelser.
En digital tvilling er en virtuel repræsentation af et fysisk aktiv, der løbende opdateres med de nyeste data med henblik på at afspejle dets aktuelle tilstand.
I industrielle miljøer forbedrer digitale tvillinger driftseffektiviteten, understøtter vedligeholdelse og forbedrer beslutningstagningen ved at give nøjagtig indsigt i udstyrets ydeevne.
Denne teknologi er ikke længere teoretisk – det er en gennemprøvet løsning, der giver målbare fordele på tværs af forskellige sektorer.
IndholdsfortegnelseIndholdsfortegnelse
Hvad er en digital tvilling?
En digital tvilling er en digital repræsentation af et fysisk produkt, en proces eller en service. Gennem en onlineforbindelse mellem det fysiske aktiv og dets digitale modstykke kan der udføres analyser for at overvåge helbredstilstanden og forebygge potentielle problemer.
Digitale tvillinger muliggør også simuleringer, der giver mulighed for procesoptimering, reduktion af uplanlagt nedetid og andre forbedringer. Konceptet er ikke nyt, men det er blevet mere fremtrædende med fremkomsten af IIoT- og AI-teknologier.
Der er flere måder at implementere digitale tvillinger på i industrielle applikationer. For eksempel kan en digital tvilling oprettes automatisk, når feltenheder forbindes med IIoT-økosystemer via en edge-enhed. Alternativt kan den genereres manuelt ved at scanne et serienummer, uploade et foto eller indtaste data via en smartphone.
Hvordan fungerer digitale tvillinger?
I de fleste implementeringer indsamler den digitale tvilling data fra forbundne enheder, analyserer dem og giver handlingsorienteret viden. Udvikling indebærer typisk anvendelse af statistiske metoder, maskinprogrammering og andre avancerede algoritmer med henblik på at fortolke enhedens ydeevne og driftsadfærd.
Hvert aktiv tildeles en digital tvilling. Dette opnås ved at forbinde enheder via et netværk – f.eks. PROFIBUS – der er forbundet med en edge-enhed, som kommunikerer med et cloud-baseret IIoT-økosystem. Når der er oprettet forbindelse, genereres der automatisk digitale tvillinger, som sikrer nøjagtig replikering af fysiske aktiver og kontinuerlig dataindsamling.
Afhængigt af IIoT-platformen kan digitale tvillinger bruges til forskellige formål som f.eks. til at analysere installerede baser, identificere forældede enheder og anbefale forbedringer.
Digitaliseringen gør det muligt for smarte enheder at generere store mængder værdifulde data løbende. Det er upraktisk at fortolke disse data manuelt, og hvis man ignorerer dem, mister man vigtig indsigt i applikationerne. En digital tvilling løser denne udfordring ved at integrere med teknologier som kunstig intelligens, maskinprogrammering og IIoT, hvilket muliggør simuleringer baseret på data fra fysiske aktiver.
Digitale tvillinger indsamler og analyserer information selvstændigt og giver handlingsorienteret viden, som kan hjælpe med at forbedre processer eller øge anlæggenes tilgængelighed. Virksomheder udvikler i stigende grad åbne platforme med henblik på at udvide digitale tvillingeløsninger, der fortolker data fra opkoblede enheder. Disse indsigter præsenteres typisk gennem dashboards med henblik på nem evaluering, hvilket eliminerer behovet for specialiseret dataekspertise
Hvorfor er den digitale tvilling vigtig for IIoT?
IIoT er baseret på intelligente enheder, der løbende leverer driftsdata i modsætning til traditionelle enkeltstående systemer. Ved at forbinde disse enheder med en cloud-platform skaber digitale tvillinger virtuelle repræsentationer. Kombineret med analyseværktøjer omdanner denne tilgang rådata til klar, handlingsorienteret viden for hele teamet. Anvendelserne omfatter analyse af den installerede base, forbedring af ydeevnen og optimering af vedligeholdelsen.
Eksempel på anvendelse af en digital tvilling
Den digitale tvillingeteknologi kan opleves gennem digitale tjenester som Netilion Analytics, hvor brugerne får mulighed for at registrere og organisere aktiver i Netilions IIoT-økosystem. Denne løsning giver viden om den installerede base, identificerer forældede enheder og fremhæver muligheder for standardisering og procesforbedring.
Registrering af aktiver kan udføres på flere måder. Den mest automatiserede metode indebærer, at netværket forbindes med IIoT-økosystemet via en edge-enhed, så der kan skabes digitale tvillinger uden manuelt input. Alternativt kan aktiver tilføjes manuelt via platformen ved at indtaste enhedsoplysninger eller ved at bruge smartphone-appen Netilion Scannertil at scanne enheder, tage billeder og registrere lokalitetsopysninger.
Når systemet er registreret, leverer det analyser og viden, herunder om aktivdiversitet, kritikalitet og forældelse, der alt sammen er tilgængeligt via et centralt dashboard.
Netilion er et prisbelønnet IIoT-økosystem, der er designet til industrielle processer. Det forbinder den fysiske og den digitale verden for at sende værdifuld information fra feltet til dig hvor som helst og når som helst.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Vil du gerne deltage i et af vores arrangementer? Vælg kategori eller branche.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .