PROFINET er en industriel Ethernet-kommunikationsprotokol, der integrerer tilsluttede feltenheder i moderne automatiseringssystemer og muliggør udveksling af proces-, enheds- og diagnosedata.
Det understøtter effektiv dataudveksling mellem enheder og styresystemer, hvilket giver brugerne mulighed for at få adgang til mere end blot den primære måleværdi. Med PROFINET kan enheder med flere målepar levere procesværdier såsom masseflow, densitet, temperatur og sumtællerindstillinger samt enheds- og diagnoseoplysninger via et enkelt kabel.
Derudover understøtter PROFINET fjernadgang via integrerede webservere, mens opstartslogfiler og enhedsbeskrivelser på selve enheden bidrager til at forenkle idriftsættelse og vedligeholdelse.
Endress+Hausers PROFINET-enheder er certificeret af PROFIBUS and PROFINET User Organization (PI) og testet i uafhængige laboratorier, der er akkrediteret af PI.
Se nærmere på Endress+Hausers instrumenter og enheder med PROFINET-kommunikation for at finde den rigtige løsning til dine behov inden for automatisering og digitalisering.
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timet90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Accuracydepending on application Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on application
Operating temperature range-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Process temperature-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limitVacuum...100 bar Vacuum...1450 psi
Min. density of medium0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ optional)
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .