Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Gør væskeanalysen enklere med Memosens-teknologi

Uanset om du skal opfylde hygiejniske krav, skal klare høje krav inden for tungere industri eller har brug for pålidelige resultater inden for vandbehandling, tilbyder Memosens-sensorer sikkerhed, enkelhed og omkostningseffektivitet til alle dine processer.

Memosens gør procesanalyse simpel og sikker
Enkel sensorudskiftning på stedet gør livet lettere for operatører. ©Endress+Hauser

Spar tid med Memosens-teknologi

Enkel

Memosens-sensorer kan gemme sensor- og processpecifikke data i sensorhovederne og overføre dem digitalt til transmitteren - og dermed forenkle dit daglige arbejde:

  • Målesystemet registrerer automatisk sensoren, når den er tilsluttet via den brugervenlige bajonetlås.
  • Kalibrering på stedet er ikke nødvendig, du udskifter blot sensorerne i målepunktet.
  • Du behøver ikke at medbringe rengørings- og kalibreringsudstyr til målestedet.
  • Hvis det bliver nødvendigt at udskifte en sensor under nattevagter eller i weekenden, behøver du ikke at kontakte en analyseekspert. Anlægsoperatørerne kan nemt udføre opgaven.
  • Kalibreringen kan udføres under komfortable laboratorieforhold, hvilket gavner både analyseeksperter og kalibreringens præcision.

Med Memosens kan føleren kalibreres i laboratoriet og nemt udskiftes ude i anlægget.

Hassan Maati B AlHarbi, Analysesupervisor, Saudi Kayan – SABIC, Saudi-Arabien
Memosens-sensorer er fugtbestandige. De kan endda tilsluttes under vand. ©Endress+Hauser

Sikker

Dramatisk stigning i målepunktets pålidelighed og tilgængelighed

  • Memosens-teknologi digitaliserer det målte signal i sensoren og overfører det via en fuldstændigt indkapslet, berøringsfri forbindelse. Dine målinger bliver fuldstændig modstandsdygtige over for miljøpåvirkninger såsom fugt, korrosion og saltbroer.
  • Du kan endda tilslutte sensoren under vand.
  • Galvanisk adskillelse af sensor og transmitter eliminerer interferenssignaler.
  • Hvis målesignalet afbrydes, viser transmitteren straks en automatisk fejlmeddelelse takket være den digitale overførsel.
  • Memosens-sensorer opfylder og er kompatible med krav i eksplosionsfarlige områder.

Sikkerhed for anlægsoperatører

Takket være den hurtige sensorudskiftning på stedet udsættes anlægsoperatører kun kortvarigt for krævende arbejdsforhold.

  • Barske vejrforhold i udendørs installationer
  • Potentielt giftige miljøer i forbindelse med udvaskningsprocesser
  • Varme anlægsområder som følge af højtemperaturprocesser
  • Installationssteder i stor højde, f.eks. på store lagertanke eller køletårne
Laboratoriekalibrering giver mange fordele: øget sikkerhed, bedre processtyring og færre omkostninger ©Endress+Hauser

Omkostningseffektiv

Den digitale Memosens-teknologi minimerer dine driftsomkostninger i mange relevante henseender.

  • Reduceret nedetid: Hurtig udskiftning af forkalibrerede i processen optimerer procesoppetiden og øger udbyttet.
  • Længere sensorlevetid: Regenerering af sensorer i laboratoriet forlænger deres levetid med op til 30 % og reducerer dine vedligeholdelses-, reparations- og driftsomkostninger.
  • Personaleudgifter: Der er ikke behov for, at PAT-specialister er til rådighed på anlægget døgnet rundt.
  • Besparelser på kemikalier: Da sensorkalibreringen udføres under optimale forhold, kan processerne gennemføres med snævrere tolerancer.
Reijo Mämmioja

Med Endress+Hausers Memosens-teknologi er vores vedligeholdelsesindsats i forbindelse med kalibrering af pH-sløjferne blevet reduceret drastisk: Vi var i stand til at reducere den fornødne tid fra 2200 til 240 timer om året.

Reijo Mämmioja, Seniorinstrumenttekniker, Agnico Eagle
Jussi Roukanen

Med Memosens kan vi køre processen med mere snævre grænser og derfor mere præcist og pålideligt.

Jussi Roukanen, Ingeniør med speciale i metallurgi, Agnico Eagle
IIoT-forbindelse giver et fjernoverblik over Memosens målepunkter på mobile enheder. ©Endress+Hauser

Fremtidsorienteret

Vedligeholdelsesstrategier på næste niveau

Memosens-sensorer kan gemme omfattende sensor-, kalibrerings- og driftsdata, f.eks. temperaturer, driftstimer, ekstreme måleværdier samt CIP- og SIP-cyklusser, etc.

Kombineret med Heartbeat Technology-funktionen har du endnu mere information om målepunktet til rådighed, f.eks. feltenhedens tilstand, forbindelseskontrol mellem sensor og transmitter samt overvågning af sensorernes strømforsyning.

Alle disse data kan nemt overføres til din PCS, f.eks. via Ethernet IP. De udgør det perfekte grundlag for dig til at udvikle smarte vedligeholdelsesstrategier.

Forberedt til IIoT-forbindelse

Især inden for overvågning af vandkvalitet befinder mange målepunkter sig fjerntliggende placeringer. For at servicere disse placeringer kan Memosens-data overføres til vores Netilion-økosystem og tilføres yderligere data, f.eks. målepunktets GPS-koordinater. Netilion visualiserer måledata og geografiske data i overskuelige dashboards og giver dig et samlet fjernoverblik over alle dine målinger. Du får også besked, hvis grænseværdier overskrides, så du hurtigt kan reagere på uventede hændelser.

Den nemmeste måde at oprette cloud-forbindelse for Memosens-målepunkter på er med det integrerede Liquiline Edge-modul. Det fås som ekstraudstyr eller som eftermonteringsløsning til Liquiline-transmitterplatformen med flere parametre.

Omfattende

Memosens-sensorer med tilslutningshoved fås til måling af pH, ORP, opløst ilt, konduktivitet og desinfektion. De leverer præcise digitale måleværdier, som øger dit produktudbytte og sikrer en ensartet høj proceskvalitet. Vores sensorer med fast kabel er også udstyret med Memosens-teknologi og understøtter yderligere parametre som turbiditet, nitrat, SAC m.m.

Nogle få højdepunkter fra vores Memosens-sensorprogram

/

Læs mere

20 års succes

Digital sensorteknologi med en lang succeshistorie

Memosens-teknologi har revolutioneret pH-måling. Siden da er væskeanalyse blevet enklere og mere sikker for en lang række parametre.

Digitale Memosens sensorer giver en mere præcis processtyring.

Miniatureteknologi med store effektivitetseffekter

Små chips i Memosens-sensorhovederne gemmer en hel båndbredde af data, så du kan køre din proces mere jævnt, sikkert og med høj præcision.

Memosens-sensorer i processen

Effektiv pH-overvågning betaler sig i den kemiske industri

William Blythe højner effektiviteten og reducerer omkostninger med Memosens

digital memosens-teknologi for højere procesoppetid

Laboratoriebaseret pH-kalibrering giver nye muligheder

Beiersdorf bruger digital Memosens-teknologi for at opnå maksimal tilgængelighed for måleinstrumenter

Vil du vide mere?

Kontakt os via formularen nedenfor.

Slutnoter

Få flere oplysninger