Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

WirelessHART – fleksibilitet til processtyring

Reducer projektomkostningerne takket været mere effektiv planlægning og hurtig installation

WirelessHART er trådløs teknologi, der er udviklet specielt til procesautomatisering. Den føjer trådløs funktionalitet til HART-protokollen og bevarer samtidig kompatibiliteten med eksisterende HART-enheder, kommandoer og værktøjer.
WirelessHART har en række funktioner, f.eks. selvorganisering og selvforsegling, som sikrer pålidelig drift, fleksibilitet og hurtig installation. Sikkerhed og integritet garanteres via tidssynkroniseret kommunikation, nøglehåndtering og kryptering i henhold til AES128.

Dine WirelessHART-fordele

Vores adapter og gateway-koncept gør det muligt at integrere eksisterende eller nye enheder i et trådløst netværk:

  • ingen dyr kabelføring til anlæggets kontrolrum

  • enkel planlægning og hurtig installation

  • nem opgradering af vores egne og tredjeparters HART- eller 4...20 mA-enheder

  • optimalt installationspunkt for alle anvendelser

  • adapterstrøm via batteri eller ledning

  • hurtig integration i anlæggets kontrolinfrastruktur

Enhedsintegration

WirelessHART bruger en gateway til at integrere målingerne fra enhederne i det trådløse netværk i et kontrol- eller overvågningssystem. Vores trådløse løsning tilbyder to integrationsmuligheder:

  • via HART

  • via MODBUS

Den fysiske forbindelse til overvågningssystemet sker via et RS-485- eller Ethernet-kabel.

De sendte oplysninger afhænger af den HART-kommando, der bruges af enheden til at videreformidle dem til gatewayen.

Enhedsdrift og -styring

Der er adgang til oplysninger om WirelessHART-adapteren (parametre, status osv.) via:

  • en FDT-frame, f.eks. FieldCare, via an adapter-DTM

  • et DD-/EDD-driftsværktøj såsom Field Xpert SFX350/SFX370 håndholdt, Asset Management Solution (AMS) og Process Device Manager (PDM)

Der er adgang til vores WirelessHART-gateway via:

  • en FDT-frame, f.eks. FieldCare, via en gateway-DTM

  • en webbrowser

WirelessHART sikrer effektiv planlægning og hurtig installation

© Endress+Hauser
Vi tilbyder et omfattende udvalg af HART-/WirelessHART-enheder og en række supporttjenester. © Endress+Hauser

Start netværksarbejdet med WirelessHART
Tilføj en adapter, så din HART- eller 4…20 mA-enhed kan fungere trådløst.

Med Endress+Hauser som partner nyder du godt af over 25 års erfaring med digital kommunikation ©Endress+Hauser

En pålidelig partner
Med Endress+Hauser som partner nyder du godt af over 25 års erfaring med digital kommunikation.

Reducer projektomkostningerne takket være mere effektiv planlægning og hurtig installation. © 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved
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
Downloads

    Kompetencebrochure for WirelessHART

    Endress+Hausers WirelessHART-løsninger giver dig flere oplysninger om din proces og dit anlæg. Desuden reduceres projektomkostningerne takket være mere effektiv planlægning og hurtig installation.