Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

En gevinst for alle

Bæredygtighed bør være rentabelt. Derfor kombinerer Endress+Hausers strategi for at gøre sin produktportefølje CO2-neutral både klimabeskyttelse og merværdi, hvilket giver kunderne endnu større fordele.

01.06.2026 Tekst: Christine Böhringer Fotografi: Andreas Mader
Det pladsbesparende design giver instrumenterne i Compact Line-serien et forholdsvis lille CO2-aftryk.

Endress+Hauser har sat sig som mål at opnå netto-nul-udledning af drivhusgasser inden 2050. Den største udfordring i forbindelse med dette mål ligger i koncernens værdikæder opstrøms og nedstrøms, hvor Scope 3 tegner sig for hovedparten af drivhusgasudledningen. Hans Joachim Fröhlich, direktør for teknologi og produktportefølje, forklarer: "Vi bruger store mængder stål og aluminium i vores instrumenter, så mere end en tredjedel af vores miljøaftryk stammer fra indkøbte varer. Og omkring halvdelen af det samlede miljøaftryk skyldes energiforbrug og andre faktorer i den fase, hvor kunderne bruger vores instrumenter, især når man tager deres lange levetid i betragtning".

Hans Joachim Fröhlich, direktør for teknologi og 
produktportefølje. ©Endress+Hauser

Af disse grunde samarbejder Fröhlich med Endress+Hausers produktcentre om at gøre koncernens produktportefølje CO2-neutral. "Vi gennemgår vores portefølje produkt for produkt". Vi ønsker, at de kommende generationer af vores instrumenter skal være mere bæredygtige og samtidig give kunderne en merværdi – enten i form af bedre ydeevne til en rimelig pris eller uændret ydeevne til samme eller lavere priser".

For at sætte retningen for denne innovationsproces indfører virksomheden nye retningslinjer for miljøvenligt design, der gælder på tværs af hele koncernen. Denne ramme indgår i virksomhedens standarder for produktudvikling og vil fremover danne grundlag for arbejdet hos over 1.300 medarbejdere inden for forskning og udvikling. Den fastlægger økologiske principper og fremgangsmåder, samtidig med at den giver designerne plads til at udfolde deres kreativitet. Målet er at optimere udformningen af forskellige typer instrumenter med fokus på aspekter som de anvendte metaller, materialebesparelser, elektronikken, energiforbruget og, når det gælder analysatorer, emissionsniveauet for testgasserne. Endress+Hauser har desuden til hensigt at forbedre reparations- og genanvendelsesmulighederne for sine måleinstrumenter som led i bestræbelserne på at skabe en cirkulær økonomi.

Kortere udviklingstider

Fremover vil softwareværktøjer hjælpe virksomhedens udviklingsteams med at vurdere de miljømæssige konsekvenser af deres idéer. Sådanne værktøjer kunne f.eks. bruges til at fastlægge den energisammensætning, der indgår i produktionen af de foreslåede materialer, som et instrument skal fremstilles af. Der vil også i højere grad blive gjort brug af teknologier til virtuel afprøvning og optimering af designvarianter – allerede inden den første prototype overhovedet er bygget. "Vi er allerede førende i branchen, når det gælder simulering af adfærden hos komponenter fremstillet af nye miljøvenlige og emissionsfattige materialer", forklarer Hans Joachim Fröhlich. Udviklingsteams kan også benytte computersimuleringer til hurtigt at vurdere ydeevnen og den kommercielle levedygtighed af nye komponenter, samlinger og hele instrumenter.

Ifølge Fröhlich vil det kræve både digitalisering og et tæt samarbejde med leverandørerne at nå virksomhedens mål om netto-nul-udledning og mere specifikt at opnå den optimale balance mellem økologisk bæredygtighed og økonomisk levedygtighed. Ligesom Endress+Hauser arbejder disse leverandører løbende på at optimere deres processer, og mange har allerede meget avancerede værdikæder sammenlignet med andre virksomheder i branchen. "Alt dette hjælper os med at fremskynde bæredygtig innovation til gavn for vores kunder og for at nå vores ambitiøse klimamål", siger Fröhlich. Endress+Hauser har som mål at reducere emissionerne fra sine værdikæder i både opstrøms- og nedstrømsleddet med 35 procent allerede i 2034.

Bæredygtighed gennem design

Med sine nye retningslinjer for miljøvenligt design integrerer Endress+Hauser bæredygtighedsprincipperne endnu mere i sine innovationsprocesser. Rammen sikrer, at der tages højde for økologiske faktorer på et tidligt stadie i udviklingen af nye produkter og omdesignet af eksisterende produkter. Målet er at minimere miljøpåvirkningen fra virksomhedens produkter – for eksempel ved at fokusere på konstruktionsformen eller de anvendte materialer og komponenter. Et godt miljøvenligt design medfører altid både miljømæssige og økonomiske fordele, f.eks. i form af materialebesparelser eller lavere driftsomkostninger. Den nye ramme er i overensstemmelse med det nyligt vedtagne EU-direktiv om miljøvenligt design og harmoniserer de eksisterende standarder inden for Endress+Hauser-koncernen.

I god form

Endress+Hauser tilbyder allerede måleteknologier med reduceret emission,
hvor det nye design af kabinetter og elektronik sparer energi og materialer. Her er tre eksempler.

Dosimag og Dosimass

Dosimag- og Dosimass-flowmålere har været i brug i tre årtier inden for en lang række påfyldnings- og doseringsopgaver – lige fra ketchup og champagne til hostesaft. Den nyeste generation reducerer CO2-aftrykket med op til 14 % og 28 % (henholdsvis for Dosimass og Dosimag), hvilket skyldes materialebesparelser og komponenter fra lokale leverandører. Instrumenterne bruger også mindre energi. Desuden er Dosimass-transmitteren nu nemmere at genbruge, da elektronikken kan adskilles fra sensoren.

Proline-transmittere

En variant af Endress+Hausers Proline-transmittere til flowmålesystemer leveres i mængder på 50.000 enheder om året alle med det samme aluminiumshus. I slutningen af 2024 blev vægtykkelsen reduceret, hvilket medførte en besparelse på omkring 14 ton aluminium om året, svarende til cirka 150 ton CO2. Det nye hus er udviklet ved hjælp af numerisk simulering og højtryksstøbning, hvilket sikrer, at det opfylder de samme mekaniske specifikationer som den tidligere version.

Compact Line

Endress+Hauser har i mange år produceret måleinstrumenter til niveau- og trykmåling til hygiejnekritiske anvendelser. Den nye Compact Line er udviklet specielt til behovene i fødevare- og drikkevareindustrien samt inden for biovidenskab og tilbyder højtydende, pladsbesparende kabinetter og elektronik. Dette medfører et markant mindre CO2-aftryk sammenlignet med konventionelle produkter. Når det gælder radarmåleinstrumenter, er besparelsen på omkring 60 procent.

Læs mere om lignende emner

Downloads

Udforsk yderligere indhold

document icon
Virksomhedsmagasinet "changes" 1/2026 PDF, 7.5 MB
Opnåelse af en bæredygtig omstilling
download icon Download