Endress+Hauser forpligter sig til langvarig støtte af alle vores produkter.
Vi påtager os support og service af vores produkter i en periode på ti år efter meddelelse om produkttilbagetrækning (indtil reservedele ikke længere er tilgængelige).
Dog forbeholder vi os ret til at tilbyde alternative løsninger, herunder erstatningsprodukter, hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt.
Endress+Hauser forpligter sig til langvarig støtte af alle vores produkter.
Vi påtager os support og service af vores produkter i en periode på ti år efter meddelelse om produkttilbagetrækning (indtil reservedele ikke længere er tilgængelige).
Dog forbeholder vi os ret til at tilbyde alternative løsninger, herunder erstatningsprodukter, hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt.
Endress+Hauser forpligter sig til langvarig støtte af alle vores produkter.
Vi påtager os support og service af vores produkter i en periode på ti år efter meddelelse om produkttilbagetrækning (indtil reservedele ikke længere er tilgængelige).
Dog forbeholder vi os ret til at tilbyde alternative løsninger, herunder erstatningsprodukter, hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt.
Endress+Hauser forpligter sig til langvarig støtte af alle vores produkter.
Vi påtager os support og service af vores produkter i en periode på ti år efter meddelelse om produkttilbagetrækning (indtil reservedele ikke længere er tilgængelige).
Dog forbeholder vi os ret til at tilbyde alternative løsninger, herunder erstatningsprodukter, hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt.
Process temperature-40 °C...85 °C (-40 °F...185 °F)
Pressure measuring range10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Main wetted partsAlloy C276 316L Monel Tantalum
Material process membrane316L, AlloyC, Tantal, Gold-Rhodium
Measuring cell10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Applikationsspecifik produktvalg
Anvend vores produktfinder til at søge efter de rigtige måleinstrumenter, den rigtige software eller de rigtige systemkomponenter. Applicator-værktøjet hjælper dig med at foretage et individuelt produktvalg alt efter dit applikationsområde.
Afprøvet i praksis i en bred vifte af applikationer i flere industrier: Differenstryktransmittere giver mulighed for kontinuerlig niveaumåling samt volumen- og massemålinger i væsker. De egner sig til alle former for medier, både i standardapplikationer og applikationer med høje procestryk og -temperaturer.
Måleprincip
Ved differenstrykmåling i påfyldningsniveauapplikationer måler et sensormodul det hydrostatiske tryk, som stiger eller falder afhængigt af påfyldningsniveauet som følge af tyngdekraften. Et andet sensormodul måler hovedtrykket. Niveauet beregnes i transmitteren ud fra disse digitale værdier.
Fordele
Universelle differenstryktransmittere til flow-, niveau- og filterapplikationer
Procestemperaturer fra -70 til +400 °C er mulige med membrantætninger
Forbedret procestilgængelighed og minimering af sikkerhedsrisici takket være elektronisk differenstryksystem
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .