Procesautomatisering, der er sin vægt værd i guld
Memosens pH-sensorer forbedrer processerne hos Agnico Eagle
Agnico Eagles guldmine i Kittilä i det nordlige Finland er den største primære guldproducent i Europa. Tidligere var Agnico Eagle ikke tilfreds med de eksisterende pH-målinger. De var unøjagtige, og kalibrering af instrumenterne krævede for meget tid og for mange ressourcer. Med Endress+Hausers Memosens-teknologi har de nu tillid til deres pH-målinger og reducerede den tid, der blev brugt på kalibreringer og feltreparationer, med op til 90 %.
Resultaterne
Den tid, der blev brugt på kalibreringer og feltreparationer, kunne reduceres fra 2200 til cirka 240 arbejdstimer pr. år.
Den ekstra tid og de frigjorte arbejdsressourcer kan nu bruges til mere produktive opgaver.
Med Memosens- og Liquiline-instrumenter er det ikke længere nødvendigt at udføre vedligeholdelsesaktiviteter under vanskelige forhold ude i felten, hvilket betyder, at arbejdssikkerheden kan forbedres.
Brug af den samme måleteknologi til manuelle målinger og inlinemålinger medførte komplet datakontinuitet og dermed større tillid til måleresultaterne.
Forbruget af det dyre kemikalie natriummetabisulfit er blevet reduceret med op til 50 %.
Udfordringer
Det primære kemikalie, der bruges til separation, er cyanid, som på grund af den meget giftige karakter kræver omhyggelig pålidelighed og nøjagtighed i forbindelse med pH-målinger. En unøjagtig eller forkert aflæsning kan medføre en potentielt farlig situation.
Agnico Eagle var ikke helt tilfreds med funktionaliteten og pålideligheden for deres eksisterende instrumenter. Unøjagtigheder i pH-målingerne medførte dårligere sikkerhed og proceseffektivitet.
Desuden krævede kalibrering af instrumenterne masser af tid og ressourcer. Virksomheden ønskede at give processtyringen et væsentligt boost med målinger. Samtidig ønskede de at forbedre vedligeholdelsen af måleenhederne.
Vores løsning
Memosens- og Liquiline-analyseplatformen bruges som løsning til udfordringerne i forbindelse med pH-målinger. Memosens-sensorerne foretager pålidelige målinger selv under ekstreme forhold og ved krævende applikationer. Det kontaktfri digitale signal mellem sensoren og transmitteren er meget pålideligt og forstyrres ikke af eksterne faktorer som f.eks. fugt. Desuden letter enheden forebyggende vedligeholdelse.
Korrekt kalibrering udgør basis for pålidelige målinger og analyse. Takket være Memosens-teknologien er kalibrering nemmere end nogensinde før, og det er ikke længere nødvendigt at udføre arbejdet under vanskelige og farlige forhold ude i felten.
Brug af den bærbare håndholdte enhed Liquiline To Go sikrer kontinuitet for måledataene: Det er nu muligt at bruge den samme sensorteknologi i en håndholdt enhed som ved håndtering af onlinemåling.
Memobase Plus-softwaren til kalibreringsdiagnostik og laboratoriemåling er det perfekte supplement til Memosens-Liquiline-platformen. Den muliggør forbindelse mellem din computer og Memosens-sensoren via USB-porten, så du får stort set øjeblikkelig adgang til tilstands- og diagnoseinformation.
Den automatiske rensefunktion på instrumenterne giver målbare forbedringer, både hvad angår effektivitet og medarbejdertilfredshed.
Kontakt os
Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?