Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Trykmåling

Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.

Anvendelsesområde: tryk
39 Produkter
Sortér efter:
Filtrer

Har du brug for hjælp til at vælge og dimensionere din næste enhed?

Vælg, dimensioner og konfigurer nemt de bedst egnede produkter til dine måleopgaver og applikationer.

Om trykmåling

Uanset om det drejer sig om tryk, niveau eller flow, bruges trykmålingsteknologi i dag ofte til at måle væske, pastaer og gas. Med det store udvalg af sensorteknologi tilbyder Endress+Hauser instrumenter, der passer perfekt til ethvert anvendelsesformål.

Særligt kompakt, usædvanligt kraftfuld: Compact Line

Compact Line kendetegnes af høj ydeevne i et kompakt design. Produktsortimentet omfatter Micropilot FMR43, en kompakt radarenhed til berøringsfrie niveaumålinger med 80 GHz eller 180 GHz, samt den gennemprøvede punktniveausensor Liquiphant FTL43 og den pålidelige Cerabar PMP43 til måling af tryk og hydrostatiske niveauer. Da vores løsninger er designet specifikt til at imødekomme kravene i hygiejniske applikationer, forøger de produktiviteten, sikkerheden og enkelheden i processer.

Downloads

Udforsk yderligere indhold

document icon
Oversigtsbrochure for trykmåling
Oversigt over produkter og tjenester til vores trykmålingsteknologier
download icon Download