Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Overfladetemperaturfølere

Ikke-invasive temperaturfølere til en bred vifte af industrielle applikationer, fra grundlæggende til krævende

måling af overfladetemperatur
Filtrer
2 Produkter
Sortér efter:

Overfladetemperaturfølere

Vores Produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.

Om overfladetemperaturfølere

Ikke-invasive temperaturfølere bruges til at måle mediets temperatur ved kun at berøre den ydre overflade af et rør, en reaktor eller en beholder. De kan bruges universelt i alle brancher, men er ideelle til tunge industrielle processer med krævende procesforhold. Især til eftermontering af målinger i eksisterende systemer til energi- og sikkerhedsovervågning eller midlertidige målinger er ikke-invasive temperatursensorer det rigtige valg, da de kan placeres fleksibelt enten på forskellige punkter på røret eller på tværs af forskellige rør i et anlæg.

Applikationer

En overfladetemperatursamling er ideel til krævende procesforhold som f.eks. høje flowhastigheder, høje procestryk, meget tyktflydende eller ætsende medier, slid, pigging eller små rørdiametre. Det gør dem til den perfekte løsning til krævende industrier, f.eks. kemisk og petrokemisk industri, kraft- og energisektoren, minedrift, mineraler og metaller.

Fordele

  • Ingen direkte kontakt med procesmediet
  • Ingen risiko for lækage
  • Intet behov for omfattende ingeniørarbejde (f.eks. beregning af kølvandsfrekvens for termobrønde)
  • Intet behov for at lukke processen ned
  • Nem at installere, selv efterfølgende eller til midlertidige målinger
  • Ingen påvirkning af flowets stabilitet
  • Ingen slid på termobrønden på grund af ætsende eller slibende medier

Tilpassede emperaturfølere til ovne, fyringsanlæg og varmevekslere

Ved at måle temperaturen på rørskallen bruges disse skin point-enheder til at kontrollere, om der er ophobninger på rørets indervæg. De er designet og installeret efter kundens specifikationer og sikrer optimal termisk kontinuitet selv under de mest krævende driftsforhold, såsom vibrationer, korrosion eller relativ bevægelse på grund af differentiel termisk udvidelse. Kontakt din Endress+Hauser-salgsrepræsentant for at konfigurere et skræddersyet hudpunktstermometer.

Tekniske specifikationer

  • TC-sensor med forstærket spids
  • Bredt udvalg af materialer af høj kvalitet
  • Kompensation for termisk forvrængning med optimerede ekspansionsspoler
  • Kompatibilitet med eksisterende procestilslutninger
  • ATEX Ex-d-certificering for hele enheden
  • Bøjelig sensorkappe
  • Forskellige typer rørtilslutninger: kileform, skrue- eller bolttilslutning, faste føringsbeslag eller clips, specialformet pude

Downloads

Udforsk yderligere indhold

document icon
eBrochure iTHERM SurfaceLine TM611
Achieve superior accuracy, increased safety and remarkable time and cost savings with iTHERM SurfaceLine TM611 across heavy industries.
download icon Download
document icon
Tube skin temperature measurement in a furnace
How thermometers can detect overheating of tubes in the ethylene production
download icon Download