Dybdegående indsigt i instrumenterne til procesoptimering og overvågning af deres tilstand
Lyder det bekendt at skulle holde produktiviteten høj og samtidig reducere drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne? Vil du overholde de juridiske krav samt sikre produktkvalitet og sikker drift? Som hjælp til dig i alle disse situationer har vi udviklet Heartbeat Technology. Den omfatter funktioner til diagnosticering, verificering og overvågning og gør vores smarte instrumenter endnu smartere ved at give dig pålidelig og dybdegående sensor- og procesindsigt.
Heartbeat Technology – smart instrumentering til optimerede og sikre processer
Heartbeat Technology til flow-, niveau-, tryk-, analyse- og temperaturmålingsinstrumenter
Heartbeat Technology Verification-rapport viser tydelige resultater baseret på et certificeret og sporbart verificeringskoncept
Heartbeat Technology integreret i et tilsluttet miljø til at omdanne data til viden, f.eks. ved hjælp af Netilion IIoT-økosystemet
Heartbeat Technology – smart instrumentering til optimerede og sikre processer
Heartbeat Technology til flow-, niveau-, tryk-, analyse- og temperaturmålingsinstrumenter
Heartbeat Technology Verification-rapport viser tydelige resultater baseret på et certificeret og sporbart verificeringskoncept
Heartbeat Technology integreret i et tilsluttet miljø til at omdanne data til viden, f.eks. ved hjælp af Netilion IIoT-økosystemet
Fordele
Større pålidelighed og sikkerhed Instrumentydeevne, man kan stole på under forskellige driftsforhold takket være suveræn diagnosticeringsdækning og udvikling, der overholder de internationale standarder (Heartbeat Diagnostics)
Øget effektivitet og oppetid Effektiv drift via rettidige, tydelige og standardiserede diagnostikmeddelelser iht. NAMUR NE 107, som kommer med anbefalinger til løsninger, der er nemme at følge (Heartbeat Diagnostics)
Certificeret verificering af måleinstrumenter Guidet procedure til sporbar verificering af måleinstrumenter iht. ISO 9001 med et enkelt tryk på en knap uden at afbryde processen – dermed kræver det et minimum af arbejde og uden, at det er nødvendigt at fjerne instrumentet (Heartbeat Verification)
Forbedret produktivitet samt overholdelse af lovgivningen Tredjepartsattesteret verificeringskoncept og automatisk genererede verificeringsrapporter muliggør optimering af kalibrerings- og prøvningscykler på en kompatibel måde (Heartbeat Verification)
Forebyggende, intelligente og rettidige tiltag Mulighed for tilstandsovervågning til procesoptimering og rettidig registrering af behov for vedligeholdelse (Heartbeat Monitoring)
Alle disse fordele og funktioner er tilgængelige i hele vores produktsortiment og giver letforståelig instrument- og procesindsigt, f.eks. registrering af dannelse af akkumulering, som muliggør optimering af rengøringsintervallerne. Når vores smarte instrumenter er tilsluttet dit kontrolsystem, styresystem eller skyen, kan der nemt indsamles ekstra data. Desuden kan Heartbeat Verification foretages fra centralt hold for utallige instrumenter og meget mere.
Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Max. process pressurePN 40, Class 300, 20K
Wetted materialsLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
AccuracyRod probe :+/- 2 mm (0.08 in) Rope probe <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Process temperature-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Process pressure / max. overpressure limitVacuum...40 bar (Vacuum...580 psi)
Max. measurement distanceRod: 10 m (33 ft) Min DK>1.6 Rope: 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK>1.6; 30m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9 Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .