Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

SmartBlue-app

Komfortabel og sikker adgang til dine instrumenter

Du kan vælge et sikkert og komfortabelt sted inden for en radius på op til 10 meter rundt om instrumentet for at bruge det. Især på steder, der er svære at nå, eller på kritiske steder er det meget fordelagtigt at idriftsætte og betjene instrumenter via SmartBlue-appen. I forbindelse med vedligeholdelse er alle data altid lige ved hånden i realtid. SmartBlue er baseret på trådløs Bluetooth®-teknologi, og der kræves ingen separat driver. Og dataene sendes i kodet format – systemet er godkendt af det anerkendte tyske institut Fraunhofer.

Fordele

  • Du sparer tid takket være mobil adgang til dit instrument
  • Diagnostik- og procesoplysninger i realtid er lige ved hånden
  • Sikkerheden i højsædet: Du behøver ikke længere færdes i farlige områder
  • Sikker tilslutning med Bluetooth Low Energy og CPace
  • Pålidelig: Intet datatab i forbindelse med idriftsættelse og vedligeholdelse

Downloads:

Download til Android

SmartBlue-app ©Endress+Hauser

  

  

  

  

 Download til Apple

SmartBlue-app ©Endress+Hauser

Tilgængelige instrumenter:

Niveau: Micropilot FMR10-/FMR20-radarer og næsten alle andre radarer i Micropilot og Levelflex-serie

Niveauswitch: Den nye Liquiphant FTL51

Væskeanalyse: Liquiline Compact CM82 og Liquiline Mobile CML18-transmitter

Flow: Picomag Insertion, Picomag Inline magmeter, Promag W800 og Proline 10

Temperatur: Transmitter TMT71, TMT72 og TMT142B

Tryk: Cerabar PMP71B, PMC71B, PMP51B, PMC51B og Deltabar PMD75B, PMD78B, PMD55B

7 Produkter
Filtrer X icon