Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Raman-spektroskopi – avanceret optisk analyseteknologi

Til højtydende målinger af kemisk sammensætning og kvalitet i realtid fra laboratorium til proces

Hvad er Raman-spektroskopi?
Raman-spektroskopi bruger specifikke bølgelængder af laserlys, som interagerer med molekyler og forårsager spredning. En lille del af laserlyset forskydes på grund af energioverførsel (Raman-forskydning). De tilbagespredte fotoner opsamles og filtreres ved at adskille Raman-lyset. En CCD-detektor identificerer et unikt »fingeraftryk« af de kemiske komponenter og kvantificerer mængden af hver enkelt, hvilket gør Raman-spektroskopi til en fremragende teknik til nøjagtig analyse af sammensætningen.

Fordele

  • Hurtig implementering Brugervenlig automatiseringssoftware, en pålidelig partner med omfattende ekspertise i Raman-teknologi og et stort globalt kundesupportnetværk
  • Optimeret proceseffektivitet Hurtig levering af meget præcise måledata i realtid samt strømlinet skalerbarhed fra laboratorie til proces
  • Bedre sikkerhed Pålidelige, ikke-invasive måleteknikker, som minimerer behovet for menneskelig intervention og maksimerer sikkerheden
  • Forbedret produktkvalitet Nemmere overholdelse af lovkrav og standarder med større processynlighed og tættere kontrol med vigtige kvalitetsparametre
  • Lavere omkostninger
    Mindre vedligeholdelse, produktspild og rengøring og større driftseffektivitet og tilgængelighed

Fuldt skalerbare Raman-systemer
Endress+Hausers Raman-systemer udnytter kraften i Raman-spektroskopi til at udføre kontinuerlige kemiske målinger i realtid i ethvert miljø uden at skulle udtrække, forberede eller ødelægge den oprindelige prøve. Med over 40 års erfaring giver dybden og bredden i vores portefølje vores kunder mulighed for at få kemisk indsigt, der hjælper med at strømline produktudviklingen, giver analytisk skalerbarhed og sikrer produktkvalitet gennem procesautomatisering.

2 Produkter
Sortér efter:
Filtrer

Downloads

Udforsk yderligere indhold

document icon
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Download
document icon
Raman spectroscopic probes
Raman spectroscopic probes and accessories - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Download
document icon
Raman single-use technology for bioprocessing
Raman single-use technology for bioprocessing - Real-time composition analysis for biopharmaceutical development and manufacturing
download icon Download