Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Behandling af industrivand

Effektiv og pålidelig behandling af industrivand er afgørende for at opnå sikre og effektive processer

Behandling af industrivand er afgørende for alle industrier.

Behandling af industrivand er afgørende i en række sektorer. Udfordringen for anlægsoperatører består i at få effektivitet og sikkerhed til at gå op i en højere enhed ved at optimere behandlingsomkostningerne for industrivand, uden at det går ud over den tilsigtede brug i en proces. Uanset om det drejer sig om køling eller damp i produktionen, specificeret procesvand eller direkte drikkevand, varierer behandlingen, hvad angår kvalitet, sammensætning og pH. Vores sortiment inden for behandling af industrivand muliggør effektivitet i alle situationer.

Vigtige fakta

20 %

af det globale vandforbrug

kan spores tilbage til industrien. I udviklede lande er dette tal væsentligt større.

Membranfiltrering ©Endress+Hauser
Indsigt

Membranfiltrering

Membranfiltrering er en unik teknologi til vandbehandling og kan bruges til at opnå forskellige mål, hvor forskellig porestørrelse muliggør mekanisk adskillelse af bakterier eller vira op til enkelte ioner for afsaltning. Membranfiltreringens effektivitet og levetid er afhængig af regelmæssig overvågning af flere vandparametre.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hausers instrumenteringssortiment er både omfattende og alsidigt og muliggør nøjagtig og pålidelig overvågning af parametre, så der opnås optimal membraneffektivitet og -levetid:

  • Overvåg tryk og flow
  • Opnå ensartet kvalitetskontrol
Kølevand og kogende vand ©Endress+Hauser
Indsigt

Kølevand og kogende vand

Korrosion, aflejring og afskalning mindsker køle- og kogeprocessernes effektivitet og kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer. Filtrering af kølevand og dosering med biocider for at forhindre vækst af alger, svampe og bakterier er standardpraksis. Effektiviteten for disse processer afhænger af pålidelig, løbende overvågning af vandparametre og iltniveau.

Vores ekspertise i felten

Vores sortiment til væskeanalyse omfatter digitale sensorer og transmittere samt analysepaneler, der kan tilpasses, til pålidelig overvågning af centrale parametre:

Behandling af procesvand ©Endress+Hauser
Indsigt

Behandling af procesvand

Procesvand, som bruges direkte til slutprodukter, skal altid have bestemte egenskaber for at sikre den løbende produktkvalitet. Parametre som pH, turbiditet og iltniveauer skal være garanterede ved filtrering og tilsætning af præcise doser af kemiske midler.

Vores ekspertise i felten

Vores sortiment af flowmålere digitale analytiske sensorer og transmittere gør det muligt at overholde procesvandsspecifikationerne:

  • Doser kemiske midler præcist vha. flowmålere
  • Overvåg resultaterne for sikkerhedsprocesser med Memosens-teknologi

Fordele

Endress+Hauser har mere end 60 års erfaring, når det gælder vandindustrien. I hele verden sætter kommunale kunder og industrikunder deres lid til vores medarbejderes ekspertise og vores dedikerede sortiment, som er udviklet specielt til vores kunders udfordringer. Vi kan hjælpe jer med at opnå anlægstilgængelighed, produktkvalitet og omkostningseffektivitet.

Vigtige fakta

+60 års

erfaring i vand- og spildevandsindustrien

Vigtige fakta

250,000

digitale analytiske sensorer installeret på verdensplan

Vigtige fakta

40%

længere levetid for vores digitale sensorer

I korte træk

Sådan kan vi hjælpe jer

Endress+Hauser tilbyder et bredt sortiment, der er rettet specielt mod de unikke og varierede udfordringer inden for behandling af industrivand. Vores måleteknologier betyder, at vores kunder kan opnå bedre processikkerhed og mere effektivitet:

  • Membranfiltrering
  • Køling og kogning af vand
  • Behandling af procesvand i henhold til bestemte krav
Løsninger

Se vores relaterede løsninger

Safe water monitoring for industrial processes

Achieve efficient, simple and safe water quality monitoring for industrial processes with Endress+Hauser turnkey solutions.

Læs mere

Slutnoter

Relaterede artikler

Læs flere interessante artikler